无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-EPXCPE210

PACSystems™ RSTi-EP CPE210 控制器

产品描述

RSTi-EP CPE210 紧凑型控制器采用与 PACSystems RX3i 大型控制器相同的高性能运行时和工具链,其小巧、经济、IIoT 就绪的结构具备大型可编程逻辑控制器 (PLC) 的能力,因此机器制造商 (OEM) 不需要为了追求价格而牺牲性能。其本身的安全性设计、开放编程和开放通讯,使得 OEM 和终端用户连接外部分析软件平台更简单,所投入的成本和面临的困难也更少。CPE210 提供 1MB 的用户内存,可处理多达 16 台 PROFINET 设备,以及多达 2048 个数字信号和 32128 个模拟 I/O 信号。

零件号
EPXCPE210
外形
集成式背板
用户内存
1MB NvRAM
系统 I/O
2048 位离散量 I/O,32128 字模拟量 I/O
本地 I/O 模块
32
冗余支持
MRP 主机/客户端
以太网端口
一个 100/1000Mbps 端口和一个 100/1000Mbps 双端口交换机
以太网协议
SRTP 客户端/服务器、Modbus TCP、OPC UA 安全性、EGD、PROFINET、HART 透传
串行端口/协议
一个 RS232/ASCII 串行端口,Modbus RTU 从属设备
USB 接口
两个 USB A2.0
存储卡
一个 Micro SD 卡
环境
-40°C 至 70°C
电源
24VDC +/-25%
机构认证
UL、cUL、UKCA、FCC、RoHS、FCC、Reach、UL HaxLoc C1D2、ATEX Zone 2
船舶认证
ABS、BV、DNV GL

特点

  • 基于标签的编程等编程工具,可重用代码库,可改进在线故障排除的测试编辑模式
  • 用户友好环境,可提高设计灵活性并提高工程效率和生产率
  • 实时 I/O 联网功能,目前最多拥有 3 个 1Gbps 以太网端口,内置对 PROFINET、OPC UP、Modbus/TCP 和 DNP3 的支持功能,还可以轻松添加第三方设备。
  • 通过 U 盘执行整个机组的应用程序更新,无需连接笔记本电脑。将应用变量从用户逻辑存储到 SD 卡,从而实现便携式单个单元调谐参数。
  • 坚固耐用,通过 Achilles 2 认证,可抵御服务攻击。安全启动,防止恶意应用程序和“未经授权的”操作系统入侵。提供对 OPC UP 安全加密通信的标准支持,意味着您可以放心地随时随地监控您的应用。
  • 超过 40 种 I/O 模块类型和专用接口模块(包括 IO-Link),意味着可以轻松连接适合您特定应用的传感器和设备

文档与图纸