您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
坚定不移地保护您的设备和人员。无需牺牲一丝安全性而完全释放您的控制系统潜能。
操作员需要高性能自动化将其机器、数据和人员连接在一起 —— 同时保证人员和设备的安全和完好。为了保证机器安全性,采用艾默生的 VersaSafe 是一种高性价比、完整、灵活而又可靠的系统,可以在人身安全存在风险的紧急情况下快速停车。我们的解决方案将帮助您保护环境并同时减少停车,并最终因降低 了用户的总体拥有成本而获得额外效益。
满足机器安全而不牺牲生产力。
参与 Exchange 365 用户社区中关于 PAC、PLC 及工业计算的讨论。发现关于边缘计算、PLC 等话题的博客。
您可以从我们的知识库获取更多产品支持信息。
在搜索项中选择,找到您当地的销售代理或分销商。
转到此处创建一项案例以获取客户和技术支持。