艾默生推出RXi模块化工业显示产品

​艾默生的 RXi 工业显示单元和面板 PC 产品

艾默生新型RXi工业显示产品组合可在不影响性能和灵活性的情况下实现过程和工厂车间可视化,为多种应用提供关键的数据信息。高分辨率图像


灵敏的模块化 RXi 工业显示产品即使在严苛和艰难的操作环境中也具备高性能

中国上海(2020年3月12日)—— 近日,艾默生推出了新型 RXi 工业显示产品和平板电脑产品组合,可以对生命科学、冶金和采矿、电力和水、以及制造和机械等行业进行监测,助力其实现过程和工厂的可视化,并优化日常生产过程。模块化设计可作为工业显示平台的基础,帮助用户根据应用需求选择正确的组态,同时利用其灵活性、易用性和现场可升级功能来降低生命周期成本。此外,RXi 显示产品的快速相应,可以帮助操作员提高决策能力。

RXi 工业显示产品可与艾默生的可编程逻辑控制(PLC)、可编程自动化控制(PAC)解决方案以及第三方控制系统配合使用。RXi 工业显示产品组合采用标准化设计,减少 OEM 应用的外壳开孔数量,无需改装现有机柜或安装新机柜,便可在现场实现轻松更换和升级。

艾默生自动化解决方案的工业显示产品与计算平台产品经理 Kori Price 表示:“借助 RXi 模块化工业显示产品组合,我们的客户可根据需要选择不同尺寸和应用的产品,获得相同的使用体验。RXi 工业显示产品不仅坚固耐用,而且兼具高性能和灵活性。”

三类产品为多种应用提供选项:
·         RXi - 平板电脑包含一台高性能且坚固耐用的工业 PC,具有强大的计算能力;
·         RXi - 工业监视器可与大多数工业或商用 PC 协作,实现工厂车间可视化;
·         RXi - Web 面板可轻松访问基于Web的应用程序。 

显示产品尺寸有 7 英寸至 24 英寸可供选择,为多种操作和应用提供一个独立可扩展的平台。所有型号都具有可在 -20 至 65 ℃(-4 至 149 ℉)环境中运行的电容式多点触摸投射屏,以及可选择尺寸的阳光下可读屏。

RXi 工业显示产品组合通过多种认证,可在严苛环境下实现高性能,并通过了 IP66 认证,防尘防水。

关于艾默生 
艾默生(美国纽约证券交易所代码:EMR)是一家全球性的技术与工程公司,为工业、商业及住宅市场客户提供创新性解决方案。自动化解决方案业务帮助过程、混合和离散行业制造商优化其能效和运营成本,促进生产,确保人员安全和保护环境。商住解决方案帮助确保人类舒适度和健康,保障食品质量和安全,提升能效,打造可持续发展的基础设施。如欲了解更多信息,欢迎访问:www.emerson.cn

请启用 JavaScript 以使用此网站。