艾默生的 TUV 认证的 SIL3 分布式机器安全系统使您可以在靠近机器的地方安全工作。

设备安全

按照高安全标准作业,释放您所连接的控制系统的所有潜力。

为什么要为了机器安全而不惜牺牲生产力和正常运行时间?

艾默生的机器安全系统是各种制造环境的理想选择。它将满足 SIL3 安全的能力和高性能控制相结合,从而在不影响性能的前提下满足安全法规的规定。通过无缝集成到 PACSystems 来设计整体系统。利用通用的组态工具和预先认证的安全逻辑缩短开发时间并降低成本。利用 PACSystems 控制系统内的丰富安全诊断功能使您可以更快启动和运行,同时快速进行根源故障分析。

读取更多...
单击以继续读取 为什么要为了机器安全而不惜牺牲生产力和正常运行时间?
为什么要为了机器安全而不惜牺牲生产力和正常运行时间?
Exchange 365 用户社区

Exchange 365 用户社区

参与 Exchange 365 用户社区中关于 PAC、PLC 及工业计算的讨论。发现关于边缘计算、PLC 等话题的博客。

阅读更多

最新资讯

艾默生新款小巧坚固的工控机为工业车间到云的连接而生

预装了 Movicon 软件和 PACEdge IIoT 平台的 PACSystems IPC 2010 使工业边缘数据可视化应用具备高性能计算能力

艾默生最新发布的SCADA 软件可加快简化工厂的自动化

模块化、可扩展的 Movicon.NExT 4.2 建立于开放框架上,采用现代工程图学,提高了性能并降低了部署成本

艾默生的新一代机器可视化解决方案让原始设备制造商 (OEM) 系统脱颖而出,并且改善了用户操作

PACSystems RXi HMI 具有针对数字化时代的可视化功能:直观图形、类似智能手机的易用性、不受地点限制的协作性和工业级坚固耐用性
请启用 JavaScript 以使用此网站。