无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IPC 2010

PACSystems™ IPC 2010 工控机

产品描述

PACSystems™ IPC 2010 工控机(IPC)以非常紧凑、坚固的封装提供高效的计算性能和图形功能,是一种很好的边缘网关设备。它包括工业级微处理器、内存和操作系统,搭配预加载、预授权的边缘软件,可自定义数据采集和聚合、数据协议转换和基本分析应用,实现实时优化控制和可视化操作。

PACSystems IPC 2010 工控机(带集成 PACEdge 和 Movicon 选项)的零件号
UIPCA21E2HE0A, UIPCA21E2HC0A, UIPCA21E2HW0A
首年软件支持计划零件号
APN-STD-PER-AC-BDL
可选应用支持包零件号
PENEWCUSTSUPPORT5
操作系统
Ubuntu Server 20.04 LTS
编程语言
Python、Node.JS、NodeRED
组态的应用程序
Node-RED、Grafana、Influxdb、Timescale、MariaDB、Portainer.io
可选软件
Movicon Connext、Movicon Web HMI

特点

  • 工业物联网应用生命周期中所需的所有组件都通过一个统一接口集成在一个工控机中
  • 拖放式编程,便于进行直观开发
  • 确保运营数据的安全,并可与 IT 和云应用程序安全交互
  • 强大的可视化和分析工具集
  • 包含应用程序示例,便于您随时运行
  • 用 Node-RED 配置了标准节点集
  • 适用于 Movicon Connext 和 Movicon WebHMI 的选项

文档与图纸