公认的“全球天然气管道守护者”,为海底应用和其他关键应用提供阀门控制。
当管道空间有限时,紧凑型 Shafer SH 系列螺旋花键气液联动执行机构是小型阀门(2" 至 8")的理想选择。
用于环境敏感应用的排放控制执行机构技术 (ECAT)
了解我们所有产品的全面信息。
网络控制装置、管路断裂检测系统、主站、开关、继电器和监控系统。
寻找产品培训? 下载宣传册以查看我们提供的多种技术培训和产品培训。
搜索最近的经销商或销售办事处。
查看全新的直角回转蜗轮和多回转锥齿轮以及手动超控装置。
ECAT 采用先进技术防止排放,同时应用了艾默生成熟的 Shafer 技术和控制,可以在苛刻的条件下进行阀门冲程。
Shafer 旋转叶片气液联动执行机构是天然气管道实现球阀或旋塞阀自动化的理想选择。 非常适合恶劣的气候条件。
Shafer SH 系列双作用液压气液联动执行机构是适合小型阀门管道应用的理想之选,可确保安全性能。
Shafer L 系列线性执行机构专用于液压、气/液压或气动驱动的升杆阀。
Shafer RV 系列旋转叶片执行机构
Shafer 旋转叶片气液联动执行机构(管道卫士)是天然气管道实现球阀或旋塞阀自动化的理想选择。 非常适合恶劣的气候条件和偏远地区。
Shafer SH 系列螺旋花键气液联动执行机构
Shafer L 系列线性执行机构
Shafer 排放控制执行机构技术 (ECAT)
最新的排放控制防御
我们的性能服务可提供专业知识和支持,帮助您提升运营水平。
我们的全球服务中心可为您的所有服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选项,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是避免计划外停车、提高产量和降低成本的关键。
恒定的扭矩输出可确保阀门行程期间,在多种位置上指定的安全系数都不会减小。
在极端和恶劣环境中的安全阀门操作
管道位于偏远和严酷的环境中。 可靠的设备绝对是至关重要的。
采用平衡扭矩旋转双叶片设计和由潜水员激活的快速连接和断开设计。
在我们的在线产品目录中查看所有执行器产品。
搜索过去 90 天内未完成的订单。输入采购订单号或艾默生销售订单号。
浏览执行技术(阀门自动化)在线商店,选择并找到您需要的产品。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。