Shafer 排放控制执行机构技术(ECAT)

天然气管道零排放阀动

70 年来,Shafer 执行机构及其控制组件已经被用在超过 100000 个现场验证的管道应用。新型的 Shafer 排放控制执行机构技术(ECAT)拥有叶轮式功能特征,采用创新的设计消除排放,特别是气液联动系统的排放。 

ECAT 为人口密集区域提供了良好解决方案,对于这类区域的当地居民而言,天然气异味是困扰。它与现有的 Shafer 硬件可兼容。 出于便捷考虑,对于多数现有的装置,ECAT 可以用更新的方式购买。

读取更多...
单击以继续读取 天然气管道零排放阀动

Shafer 排放控制执行机构技术 (ECAT)?

最新的排放控制防御

Shafer ECAT 是一种阀门操作系统TM,用于要求设备可靠性和排放控制的关键管道应用。  ECAT 采用先进技术防止排放,同时应用了艾默生成熟的 Shafer 技术和控制,可以在苛刻的条件下进行阀门冲程。 它对环境敏感型应用不失为一种优秀的解决方案。

特性与优势

独特的“油下气体”回注蓄能器
创新性的蓄能器设计使得管道气体可加压液压油为执行机构提供动力。蓄能器的定向为油下气体,在气体回注过程中可使液体自然地沉回管道。

功能多样的回注动力单元
动力单元支持公用电力或用于远程应用的太阳能。

自动防故障备用动力
出现电力故障时,蓄能器将保持几次阀冲程的备用液压动力。

手动液压手泵
在调试或紧急操作时,可以使用液压手泵直接冲击执行机构或对蓄能器重新充电。

方便的系统就绪监控
气体控制室可以通过简单的限位开关反馈轻松验证执行机构是否处于“准备冲程”模式。

请启用 JavaScript 以使用此网站。