海底自动化解决方案

海底执行解决方案

艾默生可提供 海底阀门执行解决方案 ,涵盖产品 BettisTM、 DantorqueTM 和 ShaferTM 

BETTIS

Bettis 对称拨叉式机构拥有 40 年设计历史,可提供带有安全功能的直角回转旋转,负载下能将弹簧模块正向锁定到位。

Bettis GS 系列执行机构非常适用于海底应用,能与潜水或 ROV 干预系统配合使用,是立管和其它故障安全应用的理想选择。Bettis 提供高质量海底阀门执行机构

C010 - Subsea Actuation Solution - Dantorque

DANTORQUE

Dantorque  执行机构拥有 26 年设计历史,可基于螺旋形花键进行直角回转旋转,用于海底应用。这些执行机构设计精确,不仅外观紧凑、结构集中,还能产生理想的阀杆平衡扭矩。

Dantorque DTU 可为  ROV 干预系统和安装 或超深水撤回应用进行定制。这些执行机构是 SSIV、高工程化和特殊关键阀门应用的理想选择。Dantorque 行星齿轮操作器结构紧凑,适用于带平衡扭矩的超深水位应用。这些执行机构专为 ROV 干预系统而设计。

读取更多...
单击以继续读取 DANTORQUE

SHAFER

Shafer 海底执行机构采用旋转叶片,拥有 40 多年的设计历史,具有双重功能,可带来平衡的直角回转扭矩,无需内部安装齿轮机构或能量转换机构。该海底执行机构设计紧凑、效率高,无需压力补偿。而旋转叶片执行机构适用于阀组和其它空间狭小的应用。Shafer 可为您提供创新、质量高的卓越海底阀门执行机构。

无论应用领域是海上平台、工作驳船、近海装油终端、深低温设备,还是 泥浆泵站,Shafer HPU 都能够满足您特定的海底或海上平台要求。

读取更多...
单击以继续读取 SHAFER
C011 - Subsea Actuation Solution - Shafer
请启用 JavaScript 以使用此网站。