您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
艾默生可提供现今市面上较为完备的执行器和控制产品组合。我们拥有丰富的应用经验和定制能力,可为您的阀门自动化需求找到更优解决方案。
由一家供应商独自提供的一站式集成选件,可应对更严苛的流量控制自动化挑战。
值得您信赖的品牌,助力您提升业务绩效
Valve Operating System™
液压执行机构
坚固的电动液压拨叉式螺旋气液联动执行机构
气动执行机构
先进的气动拨叉式齿轮齿条线性不锈钢执行机构
电动执行机构
新一代紧凑型电动执行机构,适用于直角回转和多回转应用。
阀门操作系统™ (VOS)
一体化阀门执行器解决方案,将直角回转气动齿轮齿条执行机构与模块、电磁阀和开关盒相结合
齿轮箱和超控装置
多回转、直角回转斜齿轮、蜗轮、齿轮箱和手动超控装置
控制器、仪表和软件
网络控制装置、管路断裂检测系统、主站、开关、继电器和监控系统。
备件
选择正品 OEM 备用零件,帮助您进一步减少变化、降低成本、增加安全性以及提高产量。
阀门、执行机构和调压器停售产品
有关阀门、执行机构和调压器停售产品的文档。
Bettis™
Bettis成立于1929年,最初是一家油田供应公司,现已成为阀门执行机构市场的先进创新者。
Biffi™
六十多年来,Biffi 一直在为全球客户提供标准和定制的执行与控制解决方案。
EL-O-Matic™
凭借“即装即用,高枕无忧”的设计理念,EL-O-Matic 自 1973 年以来一直是阀门自动化领域的主导品牌。
Dantorque™
紧凑型同心螺旋花键海底执行机构,具有 ROV 介入能力
Fisher™
费希尔提供一系列高度可靠的流量技术,可确保过程控制安全高效。
Hytork™
Hytork 成立于 1972 年,该公司的气动执行器凭借高可靠性和坚固耐用的设计特性闻名于世。
Keystone™
Keystone 执行器可准确控制阀门,适合一般用途和危险区域工况。
Shafer™
最初于 1946 年推出的 Shafer 液压执行器现已成为“全球天然气管道卫士”。
浏览执行技术(阀门自动化)在线商店,选择并找到您需要的产品。
搜索过去 90 天内未完成的订单。输入采购订单号或艾默生销售订单号。
需要执行机构、变速箱或备用零件的报价吗?需要获取报价吗?只需填写我们的报价单即可。
艾默生为 HIPPS 提供了一站式解决方案
我们的性能服务可提供专业知识和支持,帮助您提升运营水平。
我们的全球服务中心可为您的所有服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选项,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是避免计划外停机、提高产量和降低成本的关键。
可靠的 EIM 电动执行机构可改善延迟焦化装置
EIM 电动执行机构物美价廉,能够弥补 5400 亿美元的水和废水基础设施支出差距
了解紧急停机功能如何让阀门在 4 秒内进入故障防护位置。