您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
可靠的气动执行机构,适用于从故障安全到极端环境的控制应用,且始终确保性能
可靠、高效的气动执行机构,适用于故障防护和极端环境以及关键应用,不会影响性能或安全性。
Bettis CBA300 拔叉式气动阀门执行机构
探索艾默生最新收购的气动执行产品。
Bettis 气动拨叉式执行机构具备安全可靠的扭矩,在各种关键应用中实现阀门自动化。
Bettis 齿轮齿条气动执行机构提供可靠扭矩,使各类从小到大、从热到冷、从一般到严苛的工业应用阀门进行自动化操作。
Bettis RPX 系列齿轮齿条气动阀门执行机构
一种齿轮齿条执行机构,用于对受欢迎的直角回转阀门进行自动化,几乎可以轻松适应所有直角回转(90° 旋转)应用。
Bettis 不锈钢 M 系列
不锈钢结构可以抵抗各种严苛应用的腐蚀
Bettis VOS-PAC 编目致动套装
编目致动包,预设计和预说明的交钥匙解决方案
Bettis CBA-300 系列
紧凑、轻便,能够以经济、高效的方式实现阀门自动化。
Bettis CBB 系列
一种用于为全自动过程确认阀门位置的可靠办法
Bettis G 系列
一种坚固的拨叉式气动阀门执行机构,采用了先进的 Powr-Swivl 技术。
Bettis Q 系列
新的交钥匙气动执行阀门控制系统,将执行机构和控制装置集于一身。
Bettis RPE 系列
紧凑、轻便的气动执行机构,适用于有限的空间
Bettis RGS 系列
一种不锈钢、高循环和高频率、耐腐蚀、可承受极端温度的气动执行机构。
Biffi Morin B/C
Biffi Morin S
Biffi TPD TPS
Biffi Alga Algas Algas QA
Biffi PLA PLS
Biffi RPD RPS
Keystone Figure 89
直接安装在所有 Keystone 蝶形阀和球阀上
浏览执行技术(阀门自动化)在线商店,选择并找到您需要的产品。
搜索过去 90 天内未完成的订单。输入采购订单号或艾默生销售订单号。
需要执行机构、变速箱或备用零件的报价吗?需要获取报价吗?只需填写我们的报价单即可。
艾默生顶部紧凑型执行机构解决方案采用了Bettis G高效拨叉式执行机构,具有重量轻、占地小的特点
阀门操作系统(VOS)是用于控制和驱动阀门开启和关闭功能的完整系统
在海上深水生产设施、FPSO 或 FLNG 应用中,尺寸和重量是两个最重要的因素。
我们的性能服务可提供专业知识和支持,帮助您提升运营水平。
我们的全球服务中心可为您的所有服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选项,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是避免计划外停车、提高产量和降低成本的关键。