无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Bettis-X6T

Bettis CBA300 拔叉式气动阀门执行机构

产品描述

气动式执行机构结合了 G 系列执行机构的优点,结构紧凑、质量轻、效率高、且性价比极高。

特点

  • 可以集成到具有现有通用协议和 DCMlink 的系统中
  • 可以提供经济型千斤顶手动超控,确保在电力损失的情况下实现可靠的阀门控制。
  • ISO/DIN 底部安装,以便紧密或直接耦合到阀门顶部
  • NAMUR 标准化允许附件硬件的直接或紧密耦合
  • 提供五年的材料和工艺担保支持
动力源
气动
产品类型
气动执行机构
致动方式
双作用、弹簧复位
认证
IEC 60529, BS5490: 1977-IP66 和 IP67M

本产品仅适用于大型固定装置,不包括指令 2011/65/EU 关于限制在电气和电子设备中使用某些有害物质 (RoHS 2) 的范畴。
控制类型
开/关、ESD
阀门类型
球阀、蝶阀、无润滑塞阀和其他直角回转机构
工作温度
标准 -30°C 至 +95°C(-20°F 至 200°F)。 高 -18°C 至 +177°C (0°F 至 +350°F)
扭矩/推力
双作用最低扭矩 835 至 2,492 Nm (7,388 至 22,055 in-lbs),弹簧复位结束扭矩 286 至 1,182 Nm (2,532 至 10,457 in-lbs)
工作压力
3 至 10 Bar (40 至 150 psig)

文档与图纸