气动拨叉式执行机构

气动拨叉式执行机构

Bettis 气动拨叉式执行机构具备安全可靠的扭矩,在各种关键应用中实现阀门自动化。 

Bettis 差异

Bettis 差异

项目超期和维护成本可能会消耗您的运营。Bettis 拨叉式模块化执行机构旨在:提高效率和安全性。

可互换模块即时供货,使项目保持正轨。

降低腐蚀、行业靠前的 5 年保修,使拥有成本降低。

更有效利用项目设计的空间,降低资本成本。提升操作和检修的职业安全性,没有弹簧意外弹出风险。 

读取更多...
单击以继续读取 Bettis 差异

什么是拨叉式执行机构?

工作原理

拨叉式执行机构是用于自动开启和关闭阀门或阻尼器的机械设备。

拨叉式是一种将杆前后滑动的线性运动转换为旋转运动的机制。 

滑动杆直接连接活塞和拨叉(带咬合滑块的槽)。

活塞受力时,滑块在拨叉的槽中移动,使拨叉旋转。 

常见拨叉式应用

蝶阀、球阀和旋塞阀用在精炼、管线、海上、化工、制药、水处理等行业时,拨叉式执行机构可用于回转阀的自动化和操作。

执行机构有两种结构:弹簧单作用和双作用形式。机械弹簧单作用执行机构用于故障保护应用,可组装成“故障关闭”或“故障开启”安全功能。

拨叉式执行机构可用于各类高级应用。与温度相关的内件套件广为人知,可用于高温或低温操作。其他应用与特殊操作介质或快速操作速度相关。对于众多这类高级应用,可提供专用控制配件。

扭矩优势

拨叉式执行机构的特点是在每次操作开始和结束时都具有高扭矩。这样安全性更高,尤其是在阀门长时间保持静止的应用中。与齿轮齿条式相比,使用相同气缸孔和同等供气压力的拨叉式产生的扭矩更大。

拨叉对称或倾斜,前者在行程的开始和结束时产生高扭矩,后者产生的破开扭矩更高。阀门有相应扭矩要求时,使用倾斜拨叉可以减少执行机构的尺寸、重量和成本。

标准拨叉式控件

艾默生的专家工程师利用行业丰富经验设计出一个不需要从各个供应商采购组建、不需要管理文档的模块化控制系统。艾默生 Bettis™ VOS-PAC 是一个交钥匙阀门操作系统 (VOS) 包,带执行机构和完全集成的控件,允许大规模固定安装,在保证质量的情况下加快调试。

该集成气动致动包单个解决方案就包含空气过滤器调压器、安全阀、电磁阀、限位开关、定位器以及管道和工程设计。

来源

Scotch Yoke(拨叉,即止转棒轭)由两个单词组合特定使用。

Scotch(止转棒)——阻止滚动或滑动的止动块。此处意义源自从 1639 年开始使用的名词。

Yoke(轭)——一个夹子类部件,包裹两个部分使其固定或在一个位置接合,大约从 900 年开始使用。

Scotch yoke(拨叉,止转棒轭):用于代替连杆的开槽十字头(如在辅助发动机或消防拖车中),1911 年左右首次两个单词组合起来使用。

模块化解决方案

工作原理

行业中的电源模块、驱动模块和弹簧模块常量以及 Bettis 拨叉式 G 系列执行机构不断改进,具备应对不断变化的挑战所需的灵活性。G 系列模块可以通过三个主要模块(电源、驱动和弹簧)的组装满足各种阀门要求。


模块通过简单的即插即用、螺栓固定方法可以轻松安装和拆卸。无需特殊工具或面面俱到的培训。其他执行机构没有这么强大的互换功能。 

即时供货

库存充足

模块化组件能满足 24 小时具体供货要求。

提供专家服务

全球 172 家分销商,在您的地区提供所需设备的专家联系服务。

全球支持

超过 1500 名授权服务技术人员,在您需要时提供专业知识。

项目效率

大多数项目直至最后一分钟都可能出现变更单,成本和时间常常超支。使用 Bettis 拨叉式模块化执行机构,动力和弹簧模块可以轻松互换,以便现场调整,无需重新设计和重新组建整个执行机构。可能需要数周的重新设计和组建工作变成可以立马调整完成,使得项目保持正常运行。

易于维护

现场需要维修或维护执行机构时,老方法是在库存中寻找正确的维修套件,然后到现场拆卸装置。

使用备货充足的 Bettis 拨叉式模块化执行机构,即使是不熟练的工人也能很快完成简单的现场更换。新模块更换使用后,旧模块可以回库进行维护、修理和备用。其他执行机构没有此类便于设备维修更换的库存模块化特性。

周期寿命更长

带外部拉杆的执行机构由于拉杆、螺栓和气缸壁之间的“涂漆”覆盖不充分,可能会过早出现腐蚀问题。

Bettis 拨叉式模块化执行机构没有外部拉杆,避免了由于腐蚀或冲击等外部因素导致的拉杆故障。G 系列执行机构内外部都用了保护性涂层,确保能在恶劣环境中可靠运行。根据 ASTM B117 标准的盐雾测试确认,G 系列执行机构的结构特点符合 IP67M 规范和腐蚀要求

读取更多...
单击以继续读取 周期寿命更长
更长周期寿命

紧凑型解决方案

Bettis G 系列拨叉式模块化执行机构设计的弹簧朝向活塞内,用于拉动,不是让弹簧推动活塞杆。

相同扭矩下空间利用率更高,重量更轻

  • 重量降低 20-30%
  • 空间节省 20-30%%

向内弹簧设计使执行机构的重心更靠近阀轴,减少侧向负载并延长阀门寿命。使用 G 系列设计相较于使用其他相当扭矩的执行机构,重量和空间减少了约 20%。运行更加平衡,周期寿命可延长最多 40%。延长设备寿命,提升正常运行

读取更多...
单击以继续读取 紧凑型解决方案
高效率

安全性提升

Bettis 拔叉式模块化执行机构使弹簧复位作动具有很高的安全性。

G 系列的独特的设计对端盖不产生压力,Tension-Lok (TM) 则可防止弹簧启动。

Tension-Lok 在负载和预压缩时将弹簧模块准确锁定,

避免被压缩的弹簧从弹簧筒弹出而造成伤害。

弹簧只有通过正确的拆卸程序,在张力释放和弹簧减压之后才能松开。

读取更多...
单击以继续读取 安全性提升
Tenison-Lok 螺母
请启用 JavaScript 以使用此网站。