无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Bettis-PL9

Bettis TorqPlus 电动阀门执行机构

产品描述

TorqPlus 电动执行机构采用了独特的模块化设计,可使用 200 多种不同的配件包进行简单的改造。

特点

  • 五种型号,保证 100 lb-in 至 20,000 lb-in(11 Nm 至 2,260Nm)的输出扭矩
  • 标准扭矩(最低 350 lb-in 至 10,000 lb-in)可 100% 达到(所有可用电机电压下不低于 50%)
  • 紧凑的设计,采用防水隔爆外壳
  • 模块化设计便于适应各种控制器和附件,例如加热器、电机制动器、定位器、变送器和控制站
  • 永久润滑特性减少了对计划维护的需要
  • 高强度齿轮装置在滚针轴承中运行,以获得平稳的能量传输和更长的使用寿命
动力源
电动
产品类型
电动执行机构
致动方式
电动
认证
ATEX、IECEx、UL、CSA
控制类型
开/关、定位、节流
阀门类型
球阀、蝶阀、塞阀
扭矩/推力
Quarter-turn torque: 11 Nm (8 ft lbs) to 2,260 Nm (1,667 ft lbs)

文档与图纸