您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
包含执行机构、全集成控制装置和安装装置的交钥匙阀门操作套装,为您的阀门控制提供一站式体验。
要设计出可在偏远的极端条件下可靠执行的阀门自动化系统,这并不是一项简单的任务。目前,阀门的自动化需要经过冗长且昂贵的工程和采购流程,以便确定、采购、测试和最终调试适合运行环境的更好的阀门控制组件。
艾默生意识到客户需要更好的流程。
因此,我们打造了 Bettis 阀门操作系统 (VOS)。
新加坡自动化中心配备了内部工程和集成专业人员,在油/气和加工行业均具有丰富的阀门自动化和控制经验。
让 VOS 解决方案随处可及
众所周知,与一家供应商合作,可以简化工作整合的复杂性,让工具变得更容易。据此,艾默生打造了 Bettis 阀门操作系统 (VOS)。
Bettis VOS 是一个一站式解决方案,包括执行机构、空气过滤器调压器、安全阀、电磁阀、限位开关、定位器以及管道和工程设计。它包含所有的相关文档,无论是安装手册、快速维修指南、图纸还是保修证书和维护计划。最终用户在维护和操作自己的执行套件时所需要的一切。
在遍布全球的艾默生世界区域组态中心,我们的工程师和维修人员设计、组装、测试和交付您的 VOS 系统。我们的组件在价格、规格、特性和功能方面具有弹性,可以通过调整满足任意一组的独特需求。
阀门自动化的新标杆 – 一站式 Bettis VOS:
Bettis VOS 只能作为一个完整的系统从艾默生获得,并已经过全面组态、设计、测试、记录和保障,可以立即投入使用。
与艾默生的优质品牌同样熠熠生辉的是成熟的集成无线解决方案。 使用我们的无线控制器,可以实现自动化控制以及更加可靠性和强大的功能。 我们的无线解决方案可以无线运行(降低了成本),在无法到达和难以保障安全的应用(包括关键应用)中能够大显身手。 艾默生的无线解决方案产品组合注重实现更高的可靠性,迄今已经在 10000 个系统上实现了 10 亿以上的总计运行时间,可以作为我们的 VOS 解决方案的组成部分提供。
Turnkey valve operating system saves time, money with proven increased service levels.
利用艾默生的阀门自动化系统维护和改造您的资产
手动阀和您的工厂:无线阀门自动化案例。
搜索过去 90 天内未完成的订单。输入采购订单号或艾默生销售订单号。
浏览执行技术在线商店,找到您需要并可能订购的产品。
通过您的收件箱接收关于执行机构、齿轮和配件的最新新闻和信息。