无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Bettis-P-GHH

Bettis GS 系列拨叉式液压阀门执行机构

产品描述

液压拨叉式执行机构,非常适合浪溅区、立管和其他近海故障安全应用环境。 其可以用于潜水员或 ROV 干预系统。

特点

  • 逾十五个警示和警报,帮助提醒用户系统出现异常
  • 提供五年的材料和工艺担保
  • Tension-Lok 设备正向锁住弹簧模块,便于安全移除和安装,避免弹簧力意外释放
  • 符合 PED 97/23/EC,以满足压力安装容器严格的要求
  • 符合 IP66 和 IP67M 浸没和高压喷水测试,提供出色的进水和腐蚀保护
  • 提供多种配置,并采用模块化设计,保证现场维护的安全,并降低库存成本
  • 可互换的电源和弹簧模块,便于快速清除故障-安全模式
  • 适用于要求 SIL 环境的严格应用
  • 通过现场可维修的模块化配置,增加灵活多用性的额外措施。 其可以由单致动变为双致动,并在安装后添加液压手动超控
  • 为 G 系列型号提供各种机械和手动超控
  • 通过将 G 系列执行机构、控制器和阀门融合在单个系统中,提供完整的阀门操作系统(VOS),用于阀门最终控制。
动力源
液压
产品类型
液压执行机构
致动方式
双作用
认证
SIL 3、CSA、FM、ATEX、IECEx、ABS Atex 指令 94/9 PED 97/23/EC IP66 / IP67M
RoHS 声明
本产品仅适用于大型固定装置,不包括指令 2011/65/EU 关于限制在电气和电子设备中使用某些有害物质 (RoHS 2) 的范畴。
控制类型
开/关、ESD
阀门类型
球阀、蝶阀和塞阀、百叶阀、阻尼阀和其他直角回转机构
操作温度
标准 -40°C 至 + 66°C (-40°F 至 +150°F)
扭矩/推力
双致动型号:1420 至 678,000 Nm (12,581 - 6,000,000 in-lbs)
操作压力
最高40-220 psig (3-14 bar)

文档与图纸