无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-TGU 68 Tank Radar Gauge

Rosemount™ TGU 68 储罐雷达液位计

产品描述

使用 Rosemount TGU 68 储罐雷达液位计,您可以获得准确可靠的测量,在恶劣的储罐和甲板条件下运行。此 26 GHz FMCW 雷达液位计坚固耐用,适用于冗余液位或独立高液位测量和/或溢出报警测量。即使在恶劣的条件下,测量精度变得尤为重要,您也能获得可信赖的性能和可靠性,而这种性能和可靠性源自 30 年海上应用经验。

工作温度
-40至+100 C° (安装在 TGS6810 时,温度提高到 +260 C°)
基准精度
± 2 mm
重量
17 kg。
外壳防护等级
IP66/67
过程连接件
适合安装在 JIS 5K-200,DN200,ASME 8”
外壳材料
不锈钢 316L、PTFE、氟硅橡胶
防爆
Ex ia IIC T4 Ga

特点

  • 测量准确性高,可靠性强,适于在恶劣的储罐和甲板条件下使用。
  • 26 GHz FMCW 储罐雷达,高级信号处理,高带宽,优化抛物面天线。
  • 在油轮和近海安装应用中,测量范围为 35 m。
  • 坚固耐用,适用于各种储罐工作条件。
  • 便于安装,重量轻,雷达射束窄。
  • 适用于冗余液位或独立高液位测量或溢出报警测量。
  • 可选蒸汽压力传感器,在储罐雷达液位计内一体化安装。
  • 设计及外壳坚固耐用,适合在恶劣海洋条件下工作。
  • 满足所有重要行业类别标准要求。

文档与图纸