prod-rmt-guided-wave-radar-H003

导波雷达

Rosemount™ 导波雷达安装方便,几乎不受过程条件影响。

prod-rmt-guided_wave_radar-feedwater_heater_triple_redundancy-C010

减少维护,提高安全和优化过程

我们自从 1974 年以来一直利用先进的雷达技术开发产品,持续改进从而诞生了拥有超高性能和可靠性的雷达变送器。

导波雷达设备没有运动部件,维护需求极低。 它们可测量物位以及两种介质之间的界面。

这种技术不受介质密度、温度或压力变化影响,在严苛的应用中仍可获得可靠而准确的测量结果。 


读取更多...
单击以继续读取 减少维护,提高安全和优化过程

工作原理

导波雷达基于微波技术。 微波仅受反射能量的材料影响,这意味着温度波动、粉尘、压力和粘度都不会影响其准确性。

设备沿着导波杆发送低能量微波脉冲。 当脉冲触到介质时,能量中的相当一部分反射回导波杆并传入设备。 物位与时域反射测量结果成正比。 由于发射的脉冲中有一部分继续沿着导波杆传播,因此也可检测界面。

在大多数过程中,变化的条件很常见。 温度、密度和粘度都可能变化。 在这些条件下,物位测量很容易发生波动,但是导波雷达技术不受这些变化影响。 该设备不需要补偿流体的密度、介电常数或电导率变化,因此这种自上而下的测量非常可靠。

在许多应用中,我们需要同时测量液位和界位。比如,我们需要检测水面上层多余的油,查看过程是否受到影响。只需一个设备即可完成。

由于两种介质特性不同,微波到达两个表面时都会反射回来,从而提供液位和界位测量。您可以借助先进技术检测 1 英寸(25 毫米)的液层。

使用导波雷达技术进行的物位测量基于微波在表面介质上的反射。

所有介质都有介电常数。 该值越高,微波的反射越强。 真空中不会产生任何反射,介电常数为 1。油大约为 2,水大约为 80。

低于 1.5 的介电常数通常很难测量,但是艾默生的高灵敏度导波雷达变送器可轻松地应对这种情况。 

测量界位中较薄的液层

测量界位中较薄的液层

通过提高检测油层来减少收益损失和处置成本

下载白皮书
帮助我选择

准确定位出色的液位技术

通过液位技术顾问为您的应用寻找合适的设备

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。