关于差压 (DP) 液位测量

关于差压 (DP) 液位测量

行业领先的 DP 液位解决方案,通过持续技术创新,提高精度与可靠性。

罗斯蒙特差压液位系列

差压液位测量

差压(DP)液位测量使用压力度数和比重输出液位。作为一种常见的测量技术,DP 液位适用于广泛的应用。解决方案包括标准变送器连接件和集成变送器,配备直接或远程安装密封件,可在调协、平衡和电子系统中进行配置。也提供其他无线选项。

读取更多...
单击以继续读取 差压液位测量

关于 DP 液位技术

设计直接安装和远程安装连接以满足众多测量需要。直接安装式连接安装方式,可直接将变送器安装到容器,消除了其他变送器安装需求。远程安装式连接包含通过毛细管连接到变送器的密封件,用于调谐或平衡系统、高温安装以及远程变送器安装应用。

电子远程传感器 (ERS™) 系统通过由一根电缆连接的两个压力传感器计算压差,完成 DP 液位测量。此解决方案无需长毛细管和伴热,能缩短高达 90% 的响应时间。ERS 系统在高塔、寒冷环境、真空等众多应用和工况下测量准确,可独立安装和维修,降低了相关成本。

罗斯蒙特Tuned-System™ 组件使用变送器上连接的两个不同长度的毛细管测量液位,加快响应,补偿温度误差。通常,系统一侧直接安装到容器,另一侧通过毛细管远程安装。这种系统无需安装其他变送器组件,在安装过程中可节省时间和成本,是非常适合较小跨度和高压力应用的解决方案。

平衡系统是一种可靠的解决方案,由连接在变送器与密封件之间的两条等长度毛细管构成。系统消除了湿式或干式支管的维护顾虑,很好地适用于水平流向以及几乎或完全没有温度变化的室内应用。

灌充液选择可显著地影响 DP 液位系统的性能。它们可能会因恶劣的过程环境而凝固或气化,导致读数不准确。  灌充液选项可用于不同的应用需要,例如低至 -105 °C (-157 °F) 和高达 410 °C (770 °F) 的温度以及适合卫生应用的流体。

膜片密封系统可保护变送器不被热、冷、腐蚀、侵蚀或粘性过程条件损坏。密封件可用于差压、表压和绝压变送器。高级焊接和装配技术可预防焊缝腐蚀,提高密封强度,以确保在条件最恶劣的应用中的可靠性和性能。 

利用宽温变送器,可在高温过程中进行压力和液位测量。这种密封系统使用两种不同的灌充液,将变送器的工作温度范围扩大到 -75 °C (-103 °F) 至 410 °C (770 °F)。宽温变送器的响应速度提高多达 46%,通过消除导压管和伴热需求简化安装并节省成本。

关于 1199 密封系统

极端温度

艾默生能够处理最高 770°F(410°C)、最低 -75°C(-103°F)的过程和环境温度,

  • 宽温变送器

腐蚀应用

艾默生提供种类齐全的膜片材料和密封件类型。罗斯蒙特 有 20 多种膜片和填充液,足以满足您的需求。

堵塞性和粘稠性过程

使用罗斯蒙特1199 密封件产品,配合各类过程连接件,可以防止堵塞。

  • 加长冲洗式法兰 (EFW)
  • 鞍形过程连接件
  • 冲洗环

另外,可使用罗斯蒙特高级诊断工具检测过程中的搅拌损耗。

卫生应用

艾默生提供完整的卫生型密封件产品满足您的需求,

  • 10 款已发布卫生型密封件
  • 根据您的要求定制设计卫生型密封件
  • FDA 级灌充液
  • USP 和 FDA 认证的 O 形圈
  • 升级表面光洁度选项


真空应用

艾默生各式各样的工具与方法为真空应用找到正确的密封解决方案。


第 1 步:选择高温灌充液

第 2 步:为低于 6 psia(200 mmHgA)的真空应用选择全焊接真空结构
第 3 步:将变送器安装在下部接头处或下方(约 3 英尺或 1 米)
第 4 步:使用 罗斯蒙特Instrument Toolkit® 软件验证应用的系统


了解更多

罗斯蒙特™ 319 冲洗环

更快、更高效的调试和维护

使用罗斯蒙特™ 319 冲洗环能够更快、更容易地清除膜片密封件中积聚的残留物,避免压力读数错误。产品设计经过预装配,包含了冲洗环、适配的阀门和连接件,提前在工厂全面检查了泄漏,开箱即可直接安装。一体化阀门减少库存,降低现场装配成本,减少要管理的零部件的供应商数量。两种冲洗环设计均包含过程与密封的连接,密封件无需从过程法兰拆下便能维护或标定。

无需拆卸过程连接件

罗斯蒙特319 传统型设计采用流通式清洁,组装后适合大多数应用,无需拆卸组件即可清洁膜片密封件。此设计适用于球阀、针阀或闸阀, 已完成预装配和渗漏测试,一次性安装到位。提供多种结构材料,包括 316 不锈钢、C-276 合金、钽、2205 双相不锈钢和 400 合金。

膜片清洁面扩大 30%,速度提高 5 倍

罗斯蒙特 319 紧凑型设计采用偏置孔口角,形成有力的涡街清洁动作,能更快地祛除膜片密封件上的残留物积聚,并且比传统型设计清理的密封件表面多出 30%。此产品省去不必要的过程接头,简化了过程连接,使泄漏点减少了 50%。此外其紧凑的设计更小巧,适合更紧凑的空间。提供多种结构材料,包括 316 不锈钢、C-276 合金、钽、2205 双相不锈钢和 400 合金。

视频和案例研究

This video shows how selecting the right technology and fill fluids for cold climates significantly improves the response time of your DP Level measurements. 

请启用 JavaScript 以使用此网站。