无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3051SAL Level Transmitter

Rosemount™ 3051SAL 液位变送器

产品描述

Rosemount 3051SAL 液位变送器是一种业内领先的解决方案,可在极端条件下进行可靠的压力测量,同时提高加压和通风储罐液位测量能力。该变送器已经过安全认证,具有高级诊断功能,可深入了解情况。您可以选择直接安装、远程安装、平衡系统和 Tuned-System™ 组件,该装置可满足液位应用的各种需求及过程要求。

产品

Search
第1-2条产品搜索结果(共2条)
3051SAL Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051SAL Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
最大工作压力
高达 10,000psi (689.48 bar)
过程温度范围
基于填充液:最高 770°F (410°C),最低:-157°F (-105°C)
通讯协议
4-20 mA HART®、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线
密封系统类型
直接安装、远程安装、调整型系统、平衡系统
变送器连接件
可维修焊接,全焊接
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、GOST 和 JIS
�螺纹式:NPT、DIN、ISO
�卫生型
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢,参见完整规格,获取完整材料清单
诊断
基础诊断、回路完整性、过程智能、插入式引压管
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NACE® 认证、3A 认证、危险场所认证,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表

特点

  • 允许直接安装、远程安装及平衡和调整型系统,满足各种应用要求
  • 与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%
  • 提供各种过程连接件,包括法兰、螺纹和卫生型密封件,实现应用灵活性
  • 焊接可维修式结构,允许对密封系统进行维修,全焊设计为挑战性应用条件提供稳固的连接
  • 标度变量允许变送器输出液压单位
  • 远程显示提供直接安装过程连接件,可在同一平面上访问变送器界面
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 高级诊断,通过全面诊断检测电气回路问题和异常过程条件

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共30条)
: