只需一个储罐开口,即可实现高精度液位测量和防溢罐保护

一种无需机械改装即可为现有储罐添加独立高液位报警器的简单方法
只需一个储罐开口,即可实现高精度液位测量和防溢罐保护

利用二合一雷达技术提高安全性并达到标准

许多散装储罐还没有独立的防溢罐保护,而改造现场的一个常见问题是没有用来加装高液位报警传感器的管嘴。由于成本和时间限制,可能会禁止进行机械改装 ,如增加储罐开口等,尤其是浮顶储罐需要额外导波管的情况。随着雷达技术的进步,我们推出了一种二合一雷达计,可以解决这个问题。 二合一雷达液位计仅使用一个储罐开口即可同时实现自动储罐计量和独立的安全液位测量。变送器外壳包含两个电气分离、完全独立的雷达液位单元。这种全新解决方案已由经认证的独立第三方验证,符合 IEC 61511 和 API 2350,并且罗斯蒙特 5900S 二合一雷达液位计依据 IEC 61508 标准取得了 SIL3 和 SIL2 认证。

读取更多...
单击以继续读取 利用二合一雷达技术提高安全性并达到标准
请启用 JavaScript 以使用此网站。