ind-about_vibrating_fork_banner

关于振动音叉

艾默生的振动音叉式液位开关和检测器适用于所有点式液位应用。

ind-about_vibrating_fork_sil2 (1)

通过可靠且经济高效的振动音叉开关确保安全性并提高效率

该低维护设备围绕音叉原理设计,为您提供报警、监测和控制的点式液位检测。

即使在有挑战性的应用中,振动音叉开关也具有可靠的性能,适用于防溢罐保护、高低液位报警和泵保护。

艾默生的各种开关和检测器可确保您找到适合需求的设备。

读取更多...
单击以继续读取 通过可靠且经济高效的振动音叉开关确保安全性并提高效率

工作原理

罗斯蒙特 2100 系列使用振动音叉技术。 它是围绕音叉原理而设计的,具有一个按其固有频率振动的双尖头叉。 音叉的频率随其所浸入介质的不同而变化。 当处于空气中时,音叉按其固有频率振动。 当被液体覆盖时,音叉的频率会下降。

开关电子部件会持续监控频率的变化,并在频率发生变化后更改输出状态,以激活报警、泵或阀门。

可靠的振动音叉开关非常适合于溢出防护应用。

艾默生的罗斯蒙特 2120、罗斯蒙特 2130 以及罗斯蒙特 2140:SIS 按照 IEC61508 要求进行了第三方认证,适用于 SIL2 系统。

新一代罗斯蒙特 2140:SIS 实现了高度可靠性、广泛的诊断范围以及先进的验证测试的融合。

相信您的防溢出设备将在需要时为您工作。

校验液位开关完整性的能力十分关键,特别是针对安全关键过程。

艾默生的罗斯蒙特 2110、罗斯蒙特 2120、罗斯蒙特 2130 和罗斯蒙特 2140 均配有本地测试点,适用于快速简单的功能检验测试或部分检验测试。

艾默生的罗斯蒙特 2140:SIS 可将检验测试提升至全新水平:从控制室的安全角度出发,可“在过程”中进行完全集成的远程部分检验测试。

许多行业面临更加严格的法规要求,特别是卫生部门。 由于经认证确认符合 3-A 和 EHEDG 标准,因此这对于罗斯蒙特 2120 来说并不成问题。 材料和工艺也符合 ASME-BPE 和 FDA 的要求,有助于您在卫生和洁净等级十分关键的情况下满足最严格的要求。

开关具备所有湿边部件的材料证书以及机械加工、抛光和电抛光饰面的表面光洁度证书。 此外,还有获得 SIL 认证的本安型。

罗斯蒙特 2160 结合了艾默生无线专业知识与振动音叉技术。 它具有有线液位开关的全部功能,而且易于安装。 由于开关实现了完全无线,因此无需高昂的架构成本。

其通过无线 HART 进行通信,并采用带有 PBT 外壳的可更换、本安锂-亚硫酰氯电源模块。 只需一分钟的更换速率,电池能够运行长达十年时间。

Rosemount 2160 可在不同的储罐上安装

利用艾默生的无线技术降低溢出风险

了解艾默生的新型无线技术如何帮助操作员提高能力并降低溢出风险

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。