您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
Emerson™为您提供准确、经济高效且易于安装的固体测量解决方案,同时所需维护极少。
测量固体的物位或体积可能颇具挑战性。由于物料特性,固体表面通常不平且形状不规则,通常存在大量粉尘。除了这些挑战,固体物料的介电常数经常很低,因此难以测量。
罗斯蒙特™ 固体测量设备专为您的应用设计。我们提供不同类型的技术,确保您获得合适的解决方案。
连续物位测量的主要优点是可用于控制过程或确保物料可用性。在物位测量中,通常物位变化相对较快,因此设备需能快速响应,处理较大量程和较低介电常数。雷达设备通常在这种情况下效果很好,因此可作为物位控制 和库存管理的推荐方案。
固体物位开关使用了多种技术,适合多种容器中不同块状材料的满仓、随机或空仓监测。
它们易于安装和使用,坚固耐用,不易受粉尘、电荷和粘附影响。它们不仅可用于简单的过程控制,也可以处理极端工况,例如高温、高压、机械应力和拉力。
为确保过程安全,可以垂直、水平或倾斜安装多个设备。
所有物位测量设备都会受固体应用中的凹凸表面影响。材料特性和筒仓尺寸会影响表面结构,进而影响安装位置偏好和技术选择。
最佳实践是同时拥有连续和点式物位测量仪表,确保安全和可靠运营。
在固态物料的装料周期中经常会出现大量粉尘。
雷达和物位开关可不受干扰地处理蒸气空间中的粉尘。这种情况下,不适合使用超声波和激光设备等,因为粉尘会严重影响设备信号。
根据材料特性、料仓尺寸和装填位置来综合考虑料仓内物位变化很重要。设备安装得离装料点越近,测量受到干扰的风险越大。
雷达仪表自上而下安装,点式物位开关则可以垂直、水平或倾斜安装。为确保运行安全可靠,建议在不同位置使用多个设备。
没有适合所有应用的技术,而技术的选择一般取决于应用。
非接触式雷达测量技术是一种应用广泛的综合技术。导波雷达适合低直流电、长距离和安装区域较小的场所。固体物位开关使用了多种技术,适合多种容器中不同块状材料的满仓、随机或空仓监测。
了解如何使用罗斯蒙特 5408 应对固体粉尘应用
了解 Unipac Brazil 如何利用导波雷达改善塑料颗粒料仓中的物位和体积测量
了解食品制造商如何通过导波雷达降低运营成本、提高可靠性
该指南可帮助您选择合适的固体测量应用产品。
通过液位技术顾问为您的应用寻找合适的设备
散装固体物位测量中需要了解的所有信息
进一步了解用于各类应用的固体物位测量解决方案
完整的固体点式和连续测量产品系列
明确性的工程师用户指南,适用于各行业的液位项目。
了解准确地测量存储的散装固体在此过程中如何显著地改进库存报告并削减成本。
艾默生服务技术人员助您从开车到停车,提高工厂的运行性能。
与项目管理专家合作,了解罗斯蒙特产品详情,减少项目复杂性。
通过 CEU 认证标准培训和定制化培训,详细介绍了技术规格、调试和操作。
咨询专家,了解更多罗斯蒙特产品信息。
了解当地电话和地址信息,以便艾默生介绍更多有关罗斯蒙特产品的信息。