无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-2555 Solids Level Switch-Capacitance Probe

Rosemount™ 2555电容式料位开关

产品描述

Rosemount 2555电容式料位开关坚固耐用,可应用在各种类型容器中的测量各类固体散装介质。该产品可作满仓、进料或空仓检测使用,其设计适用于介电常数较低的固料和苛刻的工况,如高温以及由固料导致的高机械应力和高拉力。

工作压力
25 bar (363 psi)
工作温度
-40 至 500°C (-40 至 932°F)
认证
CE、ATEX、IECEx、FM
灵敏度
介电常数值 ≥1.5
输出
继电器

特点

  • 可应用在高温和高压环境下的各类固料的测量
  • “有源屏蔽技术”可防止介质堆积或结块对信号的影响,确保完全的可靠性
  • 可测量介电常数值低至1.5的介质
  • 通过按钮和内部显示屏简单操作进行自动标定
  • Optional remote electronics housing

文档与图纸