混合搅拌罐液位测量解决方案
适用于化工行业的连续点式液位测量和控制解决方案
混合罐或搅拌罐广泛运用于化工等多种行业。这两种储罐通常可在环境条件下将流体和固体混合成流体,但有时在高温下会促进溶解。混合罐或搅拌罐一般都配有搅拌器。需要进行液位测量,以监控添加物,防止溢罐。混合不同类型的化学品时可能面临一些挑战,包括存在腐蚀性介质、冷凝、泡沫,而且当内容物具有粘性时存在介质积聚的风险。可靠的液位测量技术对于实现高水平的质量控制和可靠的防溢罐保护、防止未装满/干转至关重要。
艾默生推出全新的非接触式雷达产品组合,与点式液位检测产品组合配合使用,可提供理想的解决方案,满足业内混合搅拌罐的多样化需求。
Rosemount 2120 液位开关安装简单,拥有可靠的液位检测与控制功能。已通过第三方 IEC61508(SIL2)安全和卫生认证,拥有多种输出选项,应用广泛。这款液位开关没有活动零件,无需校准,几乎不受工艺条件的影响。可调节的开关延迟功能能够有效防止在紊流应用中发送开关失误的情况。通过可视化的心跳式 LED 为用户展示设备的运行和健康状态,并通过磁力测试点提供便捷功能测试,让用户了解过程中正在发生的情况。