反应器和混合罐液位测量解决方案
在复杂条件下实现准确可靠的液位测量
反应器或混合罐通常是化学品生产过程的核心,需要准确可靠的液位测量,以确保高品质、控制和一致性。反应器中的条件可能非常严苛,液位变化多端、湍流、温度变化以及粘滞或腐蚀性介质。由于反应器通常装有搅拌器,非接触式雷达与点式液位检测相结合,能有效减少侵入容器。
我们需要使用不同频率的雷达变送器,以解决反应器和混合罐的各种过程挑战。80GHz 罗斯蒙特 3408 等高频液位变送器适用于较小过程接头和较短测量范围,而 26GHz 罗斯蒙特 5408 的中频设计更适合蒸气和泡沫等复杂过程条件。