适合贸易交接储罐计量的 OIML 认证液位测量
使用散装储罐进行买卖时,也能获得高精度的液位、温度、容量和质量测量结果
散装化学品和石油产品易手时,高精度的测量至关重要。不仅涉及开票、会计和税收,而且还关乎实现安全高效的交接,以及充分利用储罐容量。
用于贸易交接的储罐计量系统要求高性能以及法定计量认证设备,以提供准确的测量值进行容量和质量计算。数据点包括液位、游离水位、平均温度、压力,在某些情况下还包括参考密度 — 实时接收所有这些数据,以准确地计算净容量。罗斯蒙特储罐计量系统在每个测量点提供通过计量认证的仪表,以及经认证软件和显示单元,用于可计量密封的计算和读取。获得国内外认可,可用于各类储罐型式和液体认证,为您的重要业务往来提供保证。