适用于精馏塔容器的差压 (DP) 液位测量解决方案

电子远程传感器 (ERS) 系统可减少维护并提高大型储罐的测量精度
适用于精馏塔容器的差压 (DP) 液位测量解决方案

消除伴热和环境温度波动的影响

环境温度可能会对差压(DP)液位测量造成困难。变送器常用的导压管在某些情况下对此有一定作用。但无论是冷或热的环境温度变化,都可能导致测量超出范围,引发问题。伴热和包裹保温可作为解决方案,但是实施起来成本高昂,还需要大量人力。
如果您正在寻找消除环境温度影响的最优解决方案,不妨试试电子远程传感器(ERS)系统。ERS 系统通过一根电缆将两个压力传感器连接在一起以电子方式计算差压。此方案无需导压管、毛细管和填充流体,也无需通过蒸汽或电力伴热,显著减少了运行成本。此系统还加快响应速度,使运行更安全,并改善监测和报告。

读取更多...
单击以继续读取 消除伴热和环境温度波动的影响
请启用 JavaScript 以使用此网站。