您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
必能信金属滚焊系统可针对太阳能板、HVAC 等复杂应用场合进行优化。
必能信金属滚焊机所提供的连续进给焊接流程在材料长度或宽度上没有限制。焊机可电子调节,能以不同的操作速度实现各种材料、厚度的焊接。超声波焊机可轻松设置自动化,以确保提升成本效率和生产效率。
我们的全球应用实验室网络可随时帮助您找到满足您应用需求的解决方案。
我们应用功能强大的 Ultraweld MWX-100 可以 30 或 40 kHz 的运行频率进行高精度的持续缝焊。系统框架可调节,其节省空间的设计使得安装更加简便,可针对多种应用迅速完成组态。触手可及的流程控制装置使得调整更加快速简易。装有极轴的超声波焊头组件可辅助设置和高效的能量传输,钛金属或钢制超声波焊头可降低模具成本。
经济高效的焊接技术,适用于智能手机电池、太阳能板、功率电机线圈等装置。
适用于 HVAC、太阳能板、线束总成和所有低闪点材料的解决方案。
领先的焊接技术,可用于植入式起搏器的电容器等精密装置。
我们不仅仅制造工具;我们还了解如何优化工具以实现快速、高效的性能。让我们的定制工具专家帮助您组态和优化您的系统。
查看我们的设备目录,了解必能信用于塑料焊接、金属连接和精密清洗的产品。
我们的应用工程师会深度分析应用要求,以找到契合您需求的必能信解决方案。