必能信电池医疗

Branson 点焊机

必能信金属点焊系统可完全定制,适用于锂离子电池、接线端子等应用。

精准焊接小尺寸金属

必能信金属点焊机设计用于一系列的有色金属焊接场景,包括精准焊接小尺寸金属。焊机既能适应小型智能手机电池的组装又能应对大型汽车电池和端子的挑战。我们所有的点焊机均有全自动功能,以最大化生产能力。

读取更多...
单击以继续读取 精准焊接小尺寸金属

金属点焊机

MWX-100

必能信 MWX-100 可以为智能手机电池等小型应用提供出色的焊接能力。它是目前功能丰富且完善的系统,能实现良好的灵活性、高效率和高生产率。该系统具有可选的机架配置、可快速更换的模块化工具并支持多频运行,其工作能力相当于 18 名焊工的总和。可以快速、轻松地对触手可及的流程控制装置进行调节,钛焊头或钢焊头来降低工具成本。

ULTRAWELD L20

必能信 Ultraweld L20 是极为耐用方便的 20 kHz 点焊系统。其精密的构造及方便的模具保证了大型汽车电池及接线端子等各种焊接应用中的可靠性及焊接精度。燕尾式安装可方便快速更改夹具,同时钛或钢制焊头可降低模具成本。我们的涡旋冷却选项促进高速运行的同时避免热量积聚,从而提升性能。

GMX-20MA

必能信GMX-20MA超声波点焊设备可确保高精度、可重复性、高效率地焊接电池电芯、接线端子、连接器等有色金属应用。双精密线性轴承导轨可以确保设备顺畅操作和更高的焊接精度。借助升级的电源控制箱可以采集丰富的实时焊接数据,用于焊接质量监控。

GMX-20DP

必能信GMX-20DP超声波点焊设备以其创新的产品设计可以为动力电池、电池集流片、电池模组等复杂应用提供高精度焊接和精确控制。独特的压力施加方式可以确保超声波能量更有效的传播。低振幅的振动方式可以在焊接过程中产生更少的热量或碎屑,减少对焊接工件的损伤。

定制工具

值得信赖的定制工具

我们不仅仅制造工具;我们还了解如何优化工具以实现快速、高效的性能。让我们的定制工具专家帮助您组态和优化您的系统。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。