线束焊接

线束焊接

必能信线束焊接系统可确保精确焊接高档汽车线束、电子部件等对象的有色金属接线。

精密焊接,精准可靠

必能信 Ultrasplice 能焊接多种尺寸的有色金属线缆,比压接、锡焊和电阻焊更优越,电气连接更为可靠。我们的焊机降低能耗、无需耗材且延长工具寿命,进而助您提高净收益。

读取更多...
单击以继续读取 精密焊接,精准可靠

线束焊接机

GMX-W1

全新的 Branson GMX-W1 是一款符合人体工学的线束焊接系统,可以对电线截面进行直线或辫形绞接。其紧凑、轻质设计特别适合作为线束组装板或台面上的便携装置使用。带用户友好 HMI 的先进电容触摸屏使操作员可以快速而轻松地从内存中组态或调出绞接、排序或线束。

ULTRASPLICE 40™

必能信的 Ultrasplice 40 是一款轻型便携式 40kHz 的超声线束焊接系统,具有优异的灵活性和便利性。该系统最高可对六平方毫米的截面进行优质线缆焊接,产品使用先进的 700 W 电源供电。其自动化的取线、过程监控和能源及压力调整功能简化了运行,并提高了生产效率。该系统能存储多达 100 个预设焊接参数和序列,使您的工作可以连续进行。

2032S

必能信 2032S 系统设计用于需要全面超声焊接能力的应用,接线的截面大小从 0.35 直至 32mm。此系统用途广泛,使用可伸缩的砧和自动化的序列,每次运行都能完成所需的所有种类的焊接。我们可更换的端头技术以极低的成本最大程度延长了工具的使用寿命,缩短了停机时间并提升了生产效率。再加上可选的 VersaGraphix 控制器,通过额外的触摸屏增强设置和运行功能。

定制工具

值得信赖的定制工具

我们不仅仅制造工具;我们还了解如何优化工具以实现快速、高效的性能。让我们的定制工具专家帮助您组态和优化您的系统。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。