热处理
可满足您替代连接需求的解决方案。用于熔焊、嵌入、模锻、去浇口和戳印。
艾默生的热处理技术是焊接的一种替代方案。当焊接的部件是无法焊接的异质材料或者以机械方式将一个部件相对于另一个部件固定住不足以满足需求时,最适合使用艾默生的热处理技术。我们的装配技术凝聚了我们数十年的开发经验并以全球支持为坚强后盾,可提供能够满足您连接需求的定制解决方案。可同时熔化多种尺寸和材料选项,因此对于数量、尺寸和嵌入平面几乎没有任何限制。
Staking provides a mechanical lock of dissimilar materials with consistent results. This process is primarily used in low-volume and development processes. Staking eliminates consumables and results in minimal stress in formed plastic. Using Branson technology multiple planes can be staked simultaneously. Branson thermal processing supports a design profiles including standard profile, low profile, dome, knurled, flush, hollow, and high-pressure.
用于热熔焊、热嵌入、模锻、去浇口和戳印。主要优势包括:优美的外观、极小的工具磨损和燃烧以及无颗粒的最终结果。