超声波塑料焊接

超声波焊接塑料

艾默生的必能信焊接解决方案系列即便在非常灵敏和严格的应用中也可以提供可靠密封

始终如一的连接质量与高效操作相结合

这一快速高效的技术能形成强大、清洁的密封,在不牺牲品质的前提下提高产量。它用于包装、医疗设备及其他要求高品质密封的专业化应用。

高性能台面工作和完全自动化的解决方案无需使用消耗品即可形成可靠密封。该先进技术能提高可循环性,减少包装材料并避免使用化学黏合剂和溶剂,有助于您实现环保目标。

读取更多...
单击以继续读取 始终如一的连接质量与高效操作相结合

工作原理

超声波塑料焊接

超声波能量用于连接热塑性塑料已有逾 70 年历史。焊接为一体的部件如果过于复杂或昂贵,一般会采用此方法。 
在超声波塑料焊接中,触角面的振动运动(幅度)将转移到部件上。 振动通过部件移动,在部件接触面间产生摩擦。产生热量,然后熔化。冷却后即完成焊接。

转化顺序

超声波焊接过程将电能转化为机械振动,以此连接塑料。 

在超声波堆栈中,转化器通过增压器发射能量,使触角产生振动。 

转换器由压电陶瓷盘构成,它们在相同的施加电能频率下膨胀和收缩。 

增压器会提高或降低振幅,按照材料、尺寸和装配类型提供理想幅度。

超声波焊机

超声波焊机由执行机构/支架和超声波堆栈组成。系统可以与全自动化或半自动化环境整合。单机型号包含独立电源和控制界面。 

系统支持多焊接模式、幅度步进和完全控制功能。

超声波塑料焊接系统






必能信定制模具

值得信赖的定制工具

我们不仅仅制造工具;我们还了解如何优化工具以实现快速、高效的性能。让我们的定制工具专家帮助您组态和优化您的系统。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。