手持焊接系统
适用于低功率工业应用的功能灵活的超声波点焊系统。
必能信的工业级焊机和控制器是快速补焊、修整和狭小区域的理想选择。LPX 手持式系统具有三种频率和多种焊接模式,能通过多功能包优化过程控制。
LPX 平台是必能信专为功率要求等于或小于 550 瓦的应用推出的最新产品。LPX 采用具有闭环振幅控制的电路,可优化过程控制。LPX 可选配工厂安装的接地检测。提供三种频率:
* 20 kHz / 150 瓦和 550 瓦
* 30 kHz / 500 瓦
* 40 kHz / 150 瓦和 550 瓦
所有可选频率选项均具有连续、时间和能量三种模式,可实现更多灵活性并优化过程控制。