必能信 2000X 系列超声波台式焊接系统

必能信 2000X 系列超声波台式焊接系统

利用数字化、适应性和精准控制塑料焊接技术的最新进展,一路领先。

焊接干净、快速,可优化产能

使用必能信 2000X 系列超声波组装焊接系统,您可设置具有多种焊接模式、四种输出频率和多种执行器选项的精准过程控制。您可按自己的性能、控制和价值需求,精准定制独特的超声波组装系统。我们的功能多样的超声波技术使您不仅可以连接刚性热塑材料,亦能连接柔性包装织物和薄膜。

读取更多...
单击以继续读取 焊接干净、快速,可优化产能

必能信 2000X 系列焊接系统

2000Xc

必能信 2000Xc 可提供详细的数据、更短的焊接周期以及更好的过程控制,实现更精密且一致的高质量焊接。该产品是我们的最新型号,可以应对要求最严苛的生产过程。

2000Xd

使用 2000Xd 系统,您可以更加精密地监控焊点。该产品带有完整的 VGA 触摸屏,可以简单地执行导览以及图形化显示,并且具有多种通讯选项。

2000Xt

使用内置的数字幅值控制,精细调整您的关键应用。该系统可以使用时间及接地检测焊接模式,具有四种频率可选。

2000Xea

使用 2000Xea,用户可以使用时间、能量、峰值功率或接地检测等焊接模式。凭借幅值步进功能,它可以优化焊接强度以及外观。

2000X 微执行机构

必能信紧凑型 2000X 超声微执行机构的性能、一致性及可靠性较高,设计用于半自动及全自动环境。

2000Xc 微执行机构

Branson 2000Xc 微执行机构将精确一致的高质量焊接与详细数据、快速循环时间和过程控制相结合,外形紧凑。 执行机构的外形针对自动化或台式使用的 40kHz 空间节省应用进行了优化。

DCX 发生器

必能信将可扩展技术与闭环幅值控制相结合,带来超声波发生器产品中优秀的单位体积输出比率。

超声波焊接的定制工具

值得信赖的定制工具

我们不仅仅制造工具;我们还了解如何优化工具以实现快速、高效的性能。让我们的定制工具专家帮助您组态和优化您的系统。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。