无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-2000X Micro Ultrasonic Welder

Branson 2000X Micro 超声波塑焊机

产品描述

2000X Micro 40kHz 焊接系统专为小空间而设计,其设计考虑到最小的占地面积。非常适合需要并排安装多台焊机的自动化环境。

执行器
气动
缸体尺寸
1.5
数据接口
USB、以太网
频率
40 kHz
输出功率
0.8 kW

特点

  • 远程气动盒,能够在自动化或半自动化的生产环境中灵活布置。
  • 数字振幅控制结合独特的振幅分阶。
  • 全 VGA 触屏。
  • 频率为 40kHz。
  • 进程绘图,提供功率、相对深度、振幅、力度、流速等因素的重叠图。
  • USB 和以太网端口可用于数据收集。
  • 精准的数字自动调节,能够在每次焊接结束后对频率进行全自动调节和存储。

文档与图纸