一体化台式

一体化台式焊机

必能信的自给式超声波塑料组装系统能节约空间,简化设置和操作。

小批量生产集成、紧凑解决方案

如果您对产量要求不高或刚接触超声波技术,必能信的 2000 系列一体式台式焊接系统可提供便利、便携的设置。2000IW + 在一个紧凑的台式单元中整合了电源模块、过程控制器和焊接台。它具有数字控制功能,可确保精确度和重复性,并配有一个用于深度控制的光学线性编码器,还提供三种不同的电源输出。

读取更多...
单击以继续读取 小批量生产集成、紧凑解决方案
必能信一体化台式超声波带

技术特点:2000 IW+ 一体式台式焊接机

IW+ 可用于热塑性塑料的焊接、熔焊、嵌入、模锻、点焊和去浇口,也能用于密封合成织物、薄膜和其他薄材料。IW+ 简单、快速且高效,特别配有一个光学线性编码器,提供时间模式、绝对深度模式和相对深度模式供您选择。

读取更多...
单击以继续读取 技术特点:2000 IW+ 一体式台式焊接机
必能信定制模具

值得信赖的定制工具

我们不仅仅制造工具;我们还了解如何优化工具以实现快速、高效的性能。让我们的定制工具专家帮助您组态和优化您的系统。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。