定制系统

定制系统

必能信系统可按多种应用需求定制超声波焊接技术, 用于管道、纺织以其他领域。

提升多种应用场景中的生产能力

使用必能信的专业系统,提升您的输出和生产能力。必能信的系统可用于多种应用场景,例如织物加工、竖向薄膜密封和管道密封, 让您得以从手动操作式焊机逐步升级为更大体积的焊接。必能信可按您的需求定制化配置这些系统,从而集成其他工作站和系统,或者组合多种焊机,例如超声波焊机和旋转焊机。

读取更多...
单击以继续读取 提升多种应用场景中的生产能力

定制系统

旋转分度台

40 系列旋转超声焊接系统可以与必能信超声或旋转焊接机、发生器及执行机构配合使用。40 系列系统可以针对包括自动捡拾及放置、零件自动定位及/或夹紧,空气喷射或应要求空气喷射等应用进行自定义组态。系统中可以包含多个焊接机,并融合超声及旋转或其他工作站,例如泄漏检测仪、移印机和热熔焊等。

塑料管密封器

必能信 ST-40 和 ST-30 塑料管密封器使用超声能量密封填充有物料的塑料管开口端。此等设备可以为制药、化妆品以及食品行业提供至关重要的密封技术。

立式成型充填系统

超声密封立式成型充填系统 (VFFS) 较之热密封系统具有多种优点。使用超声能量的 VFFS 可以针对所有产品容纳物进行有效密封,为多种产品包装应用提供一致可靠的解决方案。产品可以针对容纳物执行密封,从而消除浪费、提升性能和生产率。要求机械制造商将必能信超声焊接机整合到 VFF 系统中,满足您的生产所需。

织物处理系统

超声技术的通用性以及免耗材特性使得织物处理变得更加简单、经济且清洁。超声织物密封系统无需使用针线来“缝合”并/或割缝针织、编织和非编织的热塑性材料。超声波割缝过程生成平滑整洁且耐用的边缘,不会拆散材料,也不会导致纺织物发生变色。要求机械制造商将必能信超声焊接机整合到您的织物处理系统中,满足您的生产所需。

必能信定制模具

值得信赖的定制工具

我们不仅仅制造工具;我们还了解如何优化工具以实现快速、高效的性能。让我们的定制工具专家帮助您组态和优化您的系统。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。