无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Vanessa-series 30000 tov cryogenic

Vanessa 30,000 系列低温三偏心阀

产品描述

Vanessa 30000 系列低温三偏心阀是一款几乎无需维护的阀门,密封性、可操作性和所需扭矩不受低温条件和剧烈温度波动的影响。

产品

Search
第1-1条产品搜索结果(共1条)
series 30000 tov cryogenic
Manual Actuator

特点

  • 非摩擦 90 度旋转和金属对金属扭矩阀座具备符合 ISO 5208、EN 12266-1 和 API 598 标准的双向零泄漏密封性。
  • 螺栓式加长型阀盖可保护填料免受低温影响。
  • 一体式 Nitronic® 锻造型 50 金属密封圈可确保高耐腐蚀性,在低温下保持重要的机械特性。
  • 对焊顶端插入设计可在无需将阀体从管路上的拆除即可对阀门进行调试。
  • Stellite® 21 级重叠式阀座无需维护。
  • 坚固耐火的全金属结构。
  • 鱼眼法兰可最大程度确保管接头的完整性。
  • 坚固的一体式阀轴设计可实现高效扭矩转换/有效保持扭矩。
  • 两片式填料压盖和石墨填料可最大程度降低泄露风险。
  • 键固定了阀轴到阀板连接,可最大程度确保阀轴的完整性。
  • 重载型轴承可承受高压载荷和磨损。
  • 编织型石墨轴承保护器可有效防止脏污介质侵入,确保旋转扭矩恒定并确保阀门的持续可操作性。
阀体设计
短型式、顶部入口、焊接阀体
材料
不锈钢
工作温度
低温
压力等级
ASME、PN
过程连接件类型
150RF、300RF、600RF、900RF
阀座/密封类型
金属到金属,低温
切断等级
API 598、零泄漏、IV 级(FCI 70-2)、V 级(FCI 70-2)、VI 级(FCI 70-2)
标准
API 609、ASME B16.34
样式
紧急切断阀、切换阀
阀门尺寸
NPS 10 / DN 250、NPS 12 / DN 300、NPS 14 / DN 350、NPS 16 / DN 400、NPS 18 / DN 450、NPS 20 / DN 500、NPS 24 / DN 600、NPS 3 / DN 80
阀门尺寸标准
DN、NPS
阀门类型
三偏心阀,低温阀门

文档与图纸

备品备件和附件

Search
产品无结果