三偏心阀技术
该 设计通过 90 度旋转消除密封件的摩擦作用,从而优化操作
三偏心阀门维护需求具有最低/无需维护,意味着它在世界范围内是无数管道工程师、过程工程师和仪表工程师最终选择的解决方案。
真正无需维护的阀门不仅具备卓然的性能,还是一种比球阀、闸阀和旋塞阀更有效的解决方案。
Vanessa 30000 系列阀门与球阀的圆锥对圆锥原理相同,但前者的密封是通过直角回转进行的。TOV 使用由外形相同(具有倾斜的锥形截面)的固定阀座和旋转密封面组成的密封系统。这些圆锥重合时便达到关闭状态,实现密封。这种“直角回转球形”概念由三个旨在完全消除摩擦的“偏心”实现。通过在所有标准、深冷和高温配置下的三偏心阀设计和灵活金属密封圈的巧妙组合,阀座密封角度和旋转特性确保了出色的密闭性。
偏心 1
阀轴安置在密封表面后,形成连续的阀座路径。
偏心 2
阀轴安置在管道/阀门中线的一侧,实现 90° 开启时密封从阀座移位。
偏心 3
阀座和密封锥中线分别向管道/阀门中线倾斜。第三个偏心可完全消除摩擦。
30000 系列是一种坚固耐用的阀门,即便在极端温度工况下也能实现双向零泄漏。实际上,其全金属结构具有 固有的防火性,不受温度变化的影响,完全集成的长阀帽可保护填料不受极端工作温度(-60 °C 至 450 °C -;-76 °F 至 +842 °F)影响。
此外, 法兰孔口锪面 确保法兰螺栓螺母和垫圈的平面度,提高了法兰接头的可靠性和安全性,并使之具备长期密闭性,无需重新拧紧。
选择密封料,再加上精密加工,显著延长了阀门的使用寿命。每个标准配置的 Vanessa 30000 系列阀门均采用打磨平滑的阀座,具有高度防擦伤、磨损、侵蚀和腐蚀的 Stellite ® 21 级堆焊层 。
Vanessa 密封圈是执行密封 必需的关键性灵活组件,可能会采用 双相钢(至少)层压或一件式固态制式。密封圈具备自定中心功能,其定位销可以简化组装,因此密封圈可以实现轻松互换。此外,动态螺旋缠绕垫片将确保密封圈在打开和关闭过程中充分膨胀和收缩。
Vanessa 阀均使用同样的阀内件——结合了经过优化的角度和坚固耐用的轴承与阀杆。过去四十多年来,我们的工程师在开发每一种组件时尽可能提高安全性,同时保持精简的功能性设计:
30000 系列标准配置可以提供几种选择:
Stellite ® 是 Deloro 的注册商标
深冷配置 可在低至 -254 °C(-425.2 °F)的温度环境下运行。以下特点使 Vanessa 30000 深冷型系列区别于基本配置:
Nitronic ® 是 AK Steel 的注册商标
高温配置 可在高达 815 °C(1500 °F)的温度环境下工作。以下特点使 Vanessa 30000 高温型系列区别于基本配置:
Stellite ® 是 Deloro 的注册商标