分子筛应用中采用
分子筛是硬质颗粒状物质,由硅铝酸钾等材料制成,常用于脱水或从天然气、液化石油气、惰性气体或大气气体中去除二氧化碳。
分子筛是硬质颗粒状物质,由硅铝酸钾等材料制成,形状通常为球形或圆柱形,其内部孔隙允许外部接触自身微晶结构中的自由容积。因此,它们能够吸附分子直径更小的气体和液体。而另一些的薄膜则是执行溶解扩散分离过程,在此过程中各组份溶入膜表面并通过其扩散。
应用:常用于脱水或从天然气、液化石油气、惰性气体或大气气体中去除二氧化碳。
挑战:高开/关循环次数、腐蚀性酸性气体的存在以及极端温度是分子筛应用中面临的诸多困难。多年来,艾默生已掌握相关专业知识,制造的可靠产品获得客户的信赖。例如,Vanessa 30,000 系列阀门通常被最终用户用来替换 CO2 滤膜系统的升杆球阀,该系统要求频繁的开关动作,达到 2-4小时一次。该系列阀门还被用于替换经证实极易磨损的高性能蝶阀。由于 Vanessa 30,000 系列阀门能够在高达 600°F (316°C) 的温度条件下毫无问题地运行1-3个小时,因此被指定用于应对此类恶劣的工况。