高温/腐蚀性熔盐的处理
处理高温/腐蚀性熔盐的阀门是光热发电中的关键设备。
光热发电 (CSP) 行业一直在寻找能令能源生产更稳定、更经济的新方式。该行业的主要参与者采用了多种工艺来确保全天候发电,包括使用融熔盐代替加热油作为槽式电厂的传热介质。
而作为极具创新性的储热方法之一,熔盐储热和传热方法已成为全球发电的重要组成部分。
应用: 处理高温/腐蚀性熔盐对于替代能源发电至关重要。
挑战: 关键挑战涉及高腐蚀性/高温介质(熔融盐)在任何时候都必须始终保持在固化温度之上。艾默生工程师率先解决了该问题,他们提出采用设计紧凑并与管道完全集成的 Vanessa 30,000 系列对焊式三偏心阀。通过遵循焊管的相同加热原理,大大降低了阀门的热耗散,为客户节省了所有与伴热设计和控制相关的所有成本。除了加强外部阀杆泄漏屏障外,Vanessa 30,000系列阀门针对避免阀杆暴露在热熔盐区域和液体易于凝固区域之间的阻塞和污染风险进行了改进。