您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
Rosemount™ 和 Net Safety™ 气体检测解决方案提供保护,让您对运营更加放心。
有毒和可燃气体泄漏会造成危险状况,影响员工健康和安全,引发火灾和爆炸。艾默生为各行业提供有线和无线点式气体检测、开路式气体检测和超声波气体泄漏检测解决方案。这些气体检测安全解决方案持续监测和检测气体泄漏,防止产生有害工况,加强人员和场所安全性。
用于液化天然气罐区的气体检测方式
气体检测变送器
Millennium II 系列通用固定气体检测变送器提供有毒气体和可燃气体检测
其他固定式气体检测器
使用传感器-变送器配对组态的固定式有毒和可燃气体检测器。
有毒气体传感器
电化学传感技术提供连续、可靠的检测范围,检测是否存在各种有毒气体。
可燃气体传感器
红外和催化燃烧传感技术对各种可燃 (LEL) 气体进行快速、精确的检测。
无线气体监测器
无线气体监测系统将气体检测的范围扩大到具有挑战性的远程位置。
依靠艾默生服务技术人员,提升装置从启动到关停的运行性能。
通过 CEU 认证标准培训和定制化培训,详细介绍了技术规格、调试和操作。
下载白皮书,了解火焰检测器和气体检测器如何帮助提高各种应用的安全性。
了解如何在工厂中实施有效的气体安全方法,以便保护您最宝贵的资产
观看 Millennium II 气体检测器和 ST3 有毒气体传感器的实时零点标定。
Rosemount™ 928 无线气体监测器
Lara Kauchak 介绍艾默生的火焰和气体解决方案的第二个保护层如何提高火焰和气体系统的效率。