了解有毒有害气体检测的点位技术

了解有毒有害气体检测的点位技术

了解有毒有害气体检测点位技术有助于满足您对危险气体监控需求。

ppl-rmt-point_gas_detection-fix_gas_detection

固定式气体检测系统

固定式气体检测系统用于检测可燃和有毒气体的泄漏和意外释放。点位气体检测器和变送器通常于封闭区域永久性安装并在区域中使用硬接线连接,从而为在存在气体泄漏风险的区域工作的人员及资产提供保护。 在发生气体泄漏时,这些检测设备通常要与更高级别的警报控制系统通讯,如 PLC 或 DCS 系统。

读取更多...
单击以继续读取 固定式气体检测系统

工作原理

催化检测

使用催化传感器的气体检测器通过测量传感器目标气体因催化燃烧产生的电压变化,达到检测目的。当暴露于目标气体中时,会发生氧化,从而升高温度并增加传感器电阻。因温度升高而产生的偏置电压会促使传感器发出气体泄漏的信号警告。催化气体检测器可检测有机和无机 气体以及气体混合物。 

电化学检测

采用电化学检测的气体检测器会在有毒气体分子在感测电极上发生反应时产生电流,达到检测目的。产生的电流大小与存在的有毒气体的量直接相关。电化学气体检测器非常适合检测硫化氢、氧气和一氧化碳。 

有毒气体检测器

有毒气体检测器可检测气体积聚,并在气体达到有害浓度之前触发报警信号以发出警告或使设备关闭。

有毒气体浓度最常用的测量单位是百万分率值 (ppm) 和十亿分率值 (ppb)。

  • 例如,1ppm 相当于空间中总共有 1 百万个球,其中 1 个为红球。每个红色球代表 1ppm。
    • 100%V/V  = 1,000,000 ppm
    • 1%V/V  = 10,000 ppm 

可燃气体检测器

固定式可燃气体检测器会检测寻找气体和易燃蒸气以防它们着火,因为可燃气体只需要氧气和点火源即可引发危险情况。这也解释了为何着火前检测可燃气体泄漏对于防止危险的火灾和爆炸至关重要。

形成可燃混合物的气体/空气浓度范围存在限制。该范围因气体和蒸气种类而异,由上限浓度(称为爆炸上限,UEL)和下限浓度(称为爆炸下限,LEL)确定。

气体检测器放置

固定式气体检测器可放置在有潜在泄漏点的区域。由于气体云需要与气体传感器接触才可发出警告信号,且环境空气的运动会影响气体云可能漂移到哪里,所以可以使用多个气体检测器。

请启用 JavaScript 以使用此网站。