您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
无线气体监测使有毒气体的应用范围扩大至以前由于挑战性和成本太高而无法监测的区域。
无线气体监测器和传感器可及早预警有毒气体,提高人员安全性。监控偏远区域的气体泄漏通常非常困难且危险。在这些地点,安装和运行传统气体检测系统的费用也很高昂。无线气体监测器提供可靠且高性价比的气体监测解决方案来解决远程应用中的关键安全问题。
无线气体监测器使用气体传感器模块监测是否存在有毒气体。电化学气体传感器由一组通过电解质材料隔离的电极构成。当传感器壳体内存在目标气体时,它在感测电极上发生氧化或还原,在电池两侧产生电信号,由变送器解读后转换成无线信号。
工厂人员无法远程监测有毒气体,可能会进入潜在危险区域,产生不安全的工作条件。无线气体监测器可在难以接近的区域中检测到早期气体泄漏,从而提高工人的安全性。无线气体监测器有用且具有挑战性的远程应用示例包括:加工、存储或运输石油或天然气的区域;废水处理设厂;以及制浆造纸厂。
另一种在偏远地方监测有毒气体的方法是使用便携式气体监测器。这些个人设备贴在工人服装上,可能向工人提醒的太晚,导致严重的呼吸系统损伤、中枢神经系统影响,甚至死亡。
有毒气体监测器的另一种替代方是使用昂贵的有线气体监测系统。传统有线气体监测器安装在偏远位置,会产生很高的电力和通讯线路和导线管安装成本。
操作极其简单
无线气体监测器可在几分钟内完成部署,并轻松集成到现有的无线网络,例如 WirelessHART®。无线网关用于沟通是否存在有毒气体,同时消除了成本高昂的布线任务。随着设施中的威胁发生变化,只需调整无线气体监测器的位置,即可提高应用灵活性和安全性。
了解如何检测偏远位置的硫化氢气体。
Rosemount™ 928 无线气体监测器
依靠艾默生维护工程师,提升装置从启动到关机的运行性能。
与项目管理专家合作,了解罗斯蒙特产品详情,减少项目复杂性。
通过 CEU 认证标准培训和定制化培训,详细介绍了产品规格、调试和运营。
了解当地电话和地址信息,以便获得艾默生罗斯蒙特产品的更多信息。
咨询专家,了解更多罗斯蒙特产品信息