无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-975UF Ultra Fast Ultraviolet Infrared Flame Detector

Rosemount™ 975UF 超快紫外红外火焰探测器

产品描述

Rosemount 975UF 超快紫外红外火焰探测器能检测到烃系燃料和气体火灾、羟基和氢火灾、以及金属和无机火灾。该 UV/IR 火焰探测器感知电磁频谱短波区域紫外和红外部分的辐射能量。对两个传感器的信号进行频率、强度和时长分析。在 UV 和 IR 传感器中同时检测到辐射能量会触发报警信号。UV 传感器采用了特殊逻辑电路,有助于防止太阳辐射引起的误报。

通讯协议
可选 HART™ 通讯,加载在 0-20 mA 模拟电流上 (FSK) — 用于维护、改变组态和资产管理,提供毫安电源输出接线选项。RS-485 Modbus 可以和电脑进行通讯
环境温度
工作和存储温度:-76 °F 至 +185 °F(-60 °C 至 +85 °C)
外壳防护等级
316L 电抛光不锈钢
重型无铜(少于 1%)铝,聚氨酯涂层
安装
316L 不锈钢,电抛光表面
尺寸
火焰探测器 4"x 4.6"x 6.18"(101.6 x 117 x 157 mm)
重量
火焰探测器( 316L 不锈钢)6.3 lb (2.9 kg)
火焰探测器(铝)2.8 lb (1.3 kg)
倾斜安装支架 2.5 lb (1.1 kg)
证书/认证
ATEX 和 IECEx:
  • Ex II 2 G D
  • Ex db eb op 为 IIC T4 Gb
  • Ex tb op 为 IIIC T110 °C Db
  • (Ta -50°C 至 +85°C)IP66/68

FM/FMC

  • I 类,1 分类,B、C 和 D 组,T4A
  • II、III 类,1 分类,E、F 和 G 组,T4A
  • I 类,2 分类,A、B、C 和 D 组,T4
  • Ta = -50°C 至 +85°C
  • 6P 型,IP66/68 2 m 使用 45 分钟
CSA/US:
  • I 类,1 分类,B、C 和 D 组,T4
  • II、III 类,1 分类,E、F 和 G 组,T4
  • I 类,2 分类,A、B、C 和 D 组,T4
  • Ta = -50°C 至 +85°C
  • 6P 型,IP66/68 2 m 使用 45 分钟

TR CU (EAC):

  • 1 Ex db eb op 为 IIC T4 Gb X
  • Ex tb op 为 IIIC T110°C Db X
  • (-55°C Ta +85°C)
性能:
  • EN 54-10 (VdS)
  • FM 3260

可靠性:

  • 设计达到 IEC 61508 — SIL 3 (TÜV)

船用:

  • MED “舵轮标志” (DNV)

特点

  • UV/IR 双传感器
  • 三种灵敏度等级,应用广泛
  • 低于 20 msec 的高速响应
  • 日盲检测,防止误报
  • 自动和手动非放射性紫外自检,确保处在持续稳定的工作状态
  • 镜面加热,适用于环境恶劣的场所(雪、冰、冷凝)
  • 继电器 (3),用于报警、故障、辅助
  • 0-20 mA(阶跃)
  • HART™ 协议,用于维护和资产管理
  • 高可靠性 — MTBF — 至少 150,000 小时
  • 5 年质保
  • 用户可以通过 HART® 7 或者 RS-485 Modbus® 编程

文档与图纸

备品备件和附件

Search
产品无结果