无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-975MR Multi-spectrum Infrared Flame Detector

罗斯蒙特™ 975MR 多频红外火焰检测器

产品描述

罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器通过四个独立的红外传感器精确分析气相或液相烃类火焰的多频信号。975MR 可以远距离检测燃料和气体的火焰。例如,该产品可检测到 300 ft (90 m) 外 1 ft2 (0.1m2) 的汽油燃料盆火焰。975MR 还提供高抗误报能力和增强的整体覆盖范围。

通讯协议
可选 HART™ 通讯,加载在 0-20 mA 模拟电流上 (FSK) — 用于维护、改变组态和资产管理,提供毫安电源输出接线选项。RS-485 Modbus 可以和电脑进行通讯
环境温度
工作和存储温度:-76 °F 至 +185 °F(-60 °C 至 +85 °C)
外壳防护等级
316L 电抛光不锈钢
重型无铜(少于 1%)铝,聚氨酯涂层
安装
316L 不锈钢,电抛光表面
尺寸
检测器 4"x 4.6"x 6.18" (101.6 x 117 x 157 mm)
重量
检测器(不锈钢 316L)6.3 lb (2.9 kg)
检测器(铝)2.8 lb (1.3 kg)
倾斜安装支架 2.5 lb (1.1 kg)
证书/认证

ATEX 和 IECEx:

  • Ex II 2 G D
  • Ex db eb op 为 IIC T4 Gb
  • Ex tb op 为 IIIC T110 °C Db
  • (Ta -50°C 至 +85°C)IP66/68

FM/FMC

  • I 类,1 分类,B、C 和 D 组,T4A
  • II、III 类,1 分类,E、F 和 G 组,T4A
  • I 类,2 分类,A、B、C 和 D 组,T4
  • Ta = -50°C 至 +85°C
  • 6P 型,IP66/68 2 m 使用 45 分钟

CSA/US:

  • I 类,1 分类,B、C 和 D 组,T4
  • II、III 类,1 分类,E、F 和 G 组,T4
  • I 类,2 分类,A、B、C 和 D 组,T4
  • Ta = -50°C 至 +85°C
  • 6P 型,IP66/68 2 m 使用 45 分钟

TR CU (EAC):

  • 1 Ex db eb op 为 IIC T4 Gb X
  • Ex tb op 为 IIIC T110°C Db X
  • (-55°C Ta +85°C)

性能:

  • EN 54-10 (VdS)
  • FM 3260

可靠性:

  • 设计达到 IEC 61508 — SIL 3 (TÜV)

船用:

  • MED “舵轮标志” (DNV)

 

特点

  • 最大火焰检测范围可达 300 ft (90 m)
  • 六种灵敏度等级,应用广泛
  • 低于 50 msec (Exp./1 sec) 的高速响应
  • 日盲检测,防止误报
  • 自动和手动自检 (BIT) — 确保持续可靠工作
  • 镜面加热,适用于环境恶劣的场所(雪、冰、冷凝)
  • 继电器 (3),用于报警、故障、辅助
  • 0-20 mA(阶跃)
  • HART™ 协议,用于维护和资产管理
  • 高可靠性 — MTBF — 至少 150,000 小时
  • 5 年质保
  • 用户可以通过 HART® 7 或者 RS-485 Modbus® 编程

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-9条备品备件和附件结果(共9条)
:
罗斯蒙特™ 975 倾斜安装支架
项目类型
安装支架
产品类型
配件和零件
兼容性
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
供应情况
项目类型
产品类型
兼容性
安装支架
配件和零件
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特™ 975 防雨罩(不锈钢)
项目类型
电源盖
产品类型
配件和零件
兼容性
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
供应情况
项目类型
产品类型
兼容性
电源盖
配件和零件
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特™ 975 2" 管道安装支架
项目类型
安装支架
产品类型
配件和零件
兼容性
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
供应情况
项目类型
产品类型
兼容性
安装支架
配件和零件
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特™ 975 3" 管道安装支架
项目类型
安装支架
产品类型
配件和零件
兼容性
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
供应情况
项目类型
产品类型
兼容性
安装支架
配件和零件
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特™ 975 管道安装支架
项目类型
安装支架
产品类型
配件和零件
兼容性
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
供应情况
项目类型
产品类型
兼容性
安装支架
配件和零件
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特™ 975 风罩
项目类型
护盖
产品类型
配件和零件
兼容性
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
供应情况
项目类型
产品类型
兼容性
护盖
配件和零件
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特™ 975 火焰模拟器备用电池套件
项目类型
电池
产品类型
配件和零件
兼容性
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
供应情况
项目类型
产品类型
兼容性
电池
配件和零件
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特™ 975 防雨罩(ABS 塑料)
项目类型
电源盖
产品类型
配件和零件
兼容性
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
供应情况
项目类型
产品类型
兼容性
电源盖
配件和零件
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特™ 975 法兰管道安装支架
项目类型
安装支架
产品类型
配件和零件
兼容性
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
供应情况
项目类型
产品类型
兼容性
安装支架
配件和零件
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器