您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
耐用高效的组件,可在各种工况下为高负载车辆提供动力和装备。
艾默生安沃驰利用数十年经验,发展和制造用于各式商用车辆的变速箱控制系统、发动机、涡轮增压机、离合器控制和装配应用。我们的优质产品以严格测试规范为支撑,帮助重要车辆制造商在各个方面达到峰值性能或获得完整的解决方案系统,同时使他们一直位于不断发展的法规标准前列。
我们的专业知识为依赖于定制化产品的行业提供支持。
我们为商用车辆提供一系列与客户应用一样广泛和高度定制化的产品。不论您的车辆如何运转,我们可以提供的解决方案有助于变速箱和离合器控制切换,通过废气再循环保证符合排放标准,确保可变几何形状涡轮增压机的理想性能并实现轻松制动。
无论您的应用是否需要气动和电气发动机控制组件,安沃驰的组件均可以提供完整的解决方案。气动方面的一项创新是在低压应用中以环保的方式使用涡轮增压器的压缩空气。随着效率提升,电气驱动可以用于管控各种发动机控制功能中的旋转或直线运动。
我们为单独、机械集成和客户特定装置提供离合器阀门单元。单独运行时,空气经引导通过外部管道,或者工作压力集中到外壳底座。机械集成阀门单元外壳也用作离合器致动气杆的保护层。客户特定解决方案还可能综合了其他功能,例如传输传感器信号。
我们提供的气动、电动和机械操控阀门、作业单元和复杂控制单元将改善变速箱的耐用性、切换时间和成本效率。4/2 通、3/2 通、2x3/2 通和电动开关阀门即便在强烈振动和温度变化大的工况下使用寿命也很长。控制单元的集成阀门电子调节确保强大性能和精准控制。
安沃驰解决方案在通过气动产品改善驾驶舱舒适度、转向装置和方向盘应用、混合动力技术和发动机排放等方面具有优势。我们的能源管理系统经认证符合 ISO 规定。我们的产品系列包括 CAN(控制器局域网)总线、PWM(脉冲宽度调制)和模拟控制这些解决方案,并且提供基于统一诊断服务协议的服务。
安沃驰提供各种商用车专用解决方案,涵盖消防、制冷、垃圾收集、街道清扫和混凝土泵车。我们不断扩展为拖车、配件、特殊用途车和工程车辆制造商定制的组件和系统。 应用包括气动开门器、锁定机制、设备装载机等。
了解如何利用 IIoT 功能在现有的应用中产生更多实用数据。
我们的解决方案可帮助最终用户保持有效的流程安全性,同时降低对员工的风险。
自动化过程的改进使成本节省、安全性提升。
减少电、水和压缩空气的使用,可以提高工厂运转效率。
An overview above the AVENTICS products that can be used in a Truck engine, clutch or transmission.
安沃驰简化了路轨清洁车辆的气动控制。
叉车装配解决方案实现运转效率。