您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
经济高效的智能技术,可帮助您打造环保的创新型汽车。
在汽车制造和装配领域,与时俱进的同时极大程度地降低成本并提高生产力是关键 艾默生可帮助您缩短安装和试运行时间,同时确保安全高效地运作,帮助您应对这些挑战。
消除生产故障并减少停车时间
案例研究
如今,无论是原始设备制造商 (OEM) 还是最终用户,都非常重视生产设备的安全性。 相较于传统的离散型安全电路而言,我们的分区安全性解决方案不仅可以带来许多优势,还符合设备指令和 ISO 13849-1 要求。
在恶劣不利的生产环境中更加可靠地运
精确装配复杂的组件和零部件
保持装配线准时运转,同时提高生产力和效率
在装配过程中减少污染并正确安装干净的零部件