您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
艾默生为汽车制造商提供用于传动系统装配的零部件和智能设备。
现如今,工业机械受工业网络远程控制的程度越来越深,因此分布式现场电源和智能化即用型生产设备的需求量与日俱增。艾默生建立了一个全球性工业自动化专家网络,这些专家可提供技术和设计方面的专业知识,帮助机器和汽车制造商高效装配传动系统。
保证您的机器安全运行。
使用分布式现场电源减少停工并简化操作。
当同一条流水线上设有多种动力系统组态时,正确的分段及最终组件的选择将十分具有挑战性。艾默生的技术及专业经验可以帮助制造商满足生产需求,提升速度、效率及生产量。我们的运动控制组件在机加工或组装过程中支撑、移动或夹紧零件,而我们的阀门及现场总线电子元件可以为装置运行系统带来更高的可靠性和优异的循环寿命。
通过监控系统的总体健康状态,提升可靠性并延长正常运行时间。从泛滥的数据中甄选合适的信息,让您能够作出经济高效的预防性维护决策。使用联网的智能手段,让您的机械自动分享数据,优化生产系统,让您无论在什么位置始终对运营了然于心。
确保您的组装生产线始终能正常运行并且经济高效。我们的多功能供电装置能够提供可靠的分布式远程现场电力,确保对机械的控制,消除复杂性以及现代化设施中非必要外壳和过多的接线成本。我们的照明技术能够减少组装以及零件存储环境中的安全危害。我们的 HID 经过改装,更适合新式的节能 LED,可以延长装置和灯具的使用寿命。
更智能的空气悬架系统带来更平稳的行驶体验
降低能源需求并尽可能减少零部件的热应力。
利用超越期望值的创新设计和表面光洁度启发最终客户的灵感
采用清洁的外饰部件连接可实现更为灵活的产品设计,从而降低生产成本。
调节装配线上的钣金喷漆吞吐量。