automotive-ride-handling_87997793

汽车行驶和操作

空气悬架组件可增强稳定性、控制性和可驾驶性,提供更加愉悦的行驶体验。

始终致力于为客户提供更平稳舒适的驾驶体验

艾默生可提供各种空气行驶组件,以优质的阀门、压力控制器和气压分输系统确保空气悬架、制动和车门控制操作的响应时间快速、稳定且可靠,从而优化驾驶体验。 在汽车制造商眼中,我们是可靠、应用专家和高品质空气悬架系统的代名词。

读取更多...
单击以继续读取 始终致力于为客户提供更平稳舒适的驾驶体验

行驶和操作解决方案

Suspension and Load Stability

Ensure a comfortable ride by providing handling and comfort with valves designed for high-flow, high-reliability air suspension systems, providing high-pressure control at minimal power consumption. Our air bellows deliver load-boosting performance for air ride suspension systems. With adjustable pressure from 5-100 psi, the bellows ensure vehicle leveling and complete load stabilization and maximize the vehicle load carrying capacity.

空气质量

我们的过滤器(分水器)用于为您的空气悬挂系统提供优质的空气。 在除去水汽和微粒之后,空气悬挂系统的运行将更加可靠高效,使用寿命也将更长。 半自动的排水通路可以简单除去滤出的水,其高流速特性可以维持空气悬挂系统的速度。 金属防护杯罩可以防止装置损坏。

高度及水平控制

范围压力开关管线可实现可靠的底盘高度控制。可调管线产品用于可通过调整输入压力参数实现个性化控制的情况,而固定范围管线用于输入压力一致的系统。 阀组带来了很高的空气系统设计灵活性,各个单阀门让您可以从某一点抬升或降低您的车辆。 双重控制阀组可实现从前到后或者从一侧到另一侧的悬挂控制。

相关行业应用

emerson-automotive-body-and-paint_Reco-NoHandCropped-iStock_90038895_LARGE

钣金喷漆

调节装配线上的钣金喷漆吞吐量。

engine-powertrain-components

发动机和传动系统

降低能量需求并尽可能减少零部件的热应力。

automotive-interior-applications

内饰

利用超越期望值的创新设计和表面光洁度激发最终客户的灵感体验。

传动系统装配

传动系统装配

在流程中纳入装配智能,通过机器控制装置实现发动机制造的自动化。

请启用 JavaScript 以使用此网站。